17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

遠心機 CNシリーズ 検査書付 回転可変型

通常単価(税別)
94,920
税込単価
104,412
通常出荷日:19日目

【特長】・回転数が固定されています。・回転数が可変(目盛は目安)です。

  • 商品タイプ
    遠心分離機
  • JANコード
    4589638257087
  • 詳細仕様1
    ・回転数(rpm・50/60Hz):約0~3000/約0~3500・処理量:15mL×8本・最大遠心力:1050G(50Hz)・1430G(60Hz)・タイマー機能:0~30分・適用チューブ:Φ16~16.5×105~120mm・ローター部:専用ローター内蔵・サイズ:290×320×245mm
  • 詳細仕様2
    ・電源:AC100V 50/60Hz・重量:6kg・付属品:遠心機用チューブホルダー(試験管用保護管)×8本・バリデーションサービス(IQ/OQ)対応が可能な商品です。 是非お問合せください。・※バリデーションサービスとは、お客様の現場で、据付時適格性確認(IQ)と稼動性能適格性確認(OQ)を実施し、検査書を提出するサービスです。・※デモ機をご用意しています。
  • 内容量
    1台

型番:

2-5050-01-22
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2-5050-01-22の仕様・寸法情報

商品タイプ
遠心分離機
JANコード
4589638257087
詳細仕様1
・回転数(rpm・50/60Hz):約0~3000/約0~3500・処理量:15mL×8本・最大遠心力:1050G(50Hz)・1430G(60Hz)・タイマー機能:0~30分・適用チューブ:Φ16~16.5×105~120mm・ローター部:専用ローター内蔵・サイズ:290×320×245mm
詳細仕様2
・電源:AC100V 50/60Hz・重量:6kg・付属品:遠心機用チューブホルダー(試験管用保護管)×8本・バリデーションサービス(IQ/OQ)対応が可能な商品です。 是非お問合せください。・※バリデーションサービスとは、お客様の現場で、据付時適格性確認(IQ)と稼動性能適格性確認(OQ)を実施し、検査書を提出するサービスです。・※デモ機をご用意しています。
内容量
1台
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
2-5050-01-22

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
94,920
( 104,412 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・回転数が固定されています。
・回転数が可変(目盛は目安)です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

遠心機 CNシリーズ 検査書付 回転可変型の型番2-5050-01-22のページです。 型番2-5050-01-22に関する仕様情報を記載しております。
遠心機 CNシリーズ 検査書付 回転可変型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
遠心機 CNシリーズ 検査書付 回転可変型
遠心機 回転数(rpm) 14680~21130
超低吸着 遠心式ろ過ユニット VNシリーズ
卓上冷却遠心機 電源 100V 50/60Hz(オプション)
高速遠心分離機
パックテスト(R) フッ素 WAK-F
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格94,92076,617 -19,200 -75,227 -165,5094,600
通常出荷日19日目8日目1日目〜8日目〜1日目1日目
商品タイプ遠心分離機遠心分離機フィルターホルダー・濾過ユニット遠心分離機遠心分離機試験紙
JANコード4589638257087-----
詳細仕様1・回転数(rpm・50/60Hz):約0~3000/約0~3500・処理量:15mL×8本・最大遠心力:1050G(50Hz)・1430G(60Hz)・タイマー機能:0~30分・適用チューブ:Φ16~16.5×105~120mm・ローター部:専用ローター内蔵・サイズ:290×320×245mm-----
詳細仕様2・電源:AC100V 50/60Hz・重量:6kg・付属品:遠心機用チューブホルダー(試験管用保護管)×8本・バリデーションサービス(IQ/OQ)対応が可能な商品です。 是非お問合せください。・※バリデーションサービスとは、お客様の現場で、据付時適格性確認(IQ)と稼動性能適格性確認(OQ)を実施し、検査書を提出するサービスです。・※デモ機をご用意しています。-----
内容量1台1台1個1台1個1箱(100枚)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

遠心分離機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト