17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

耐圧ホース用継手 スマートロック(ステンレスタイプ)

通常単価(税別)
12,92711,737
税込単価
14,22012,911
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:14日目

【特長】・エアー・水・クーラントなどの耐圧ホース配管用の継手です。・タケノコニップル接続に比べ確実かつ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 詳細タイプ
    耐圧ホース用継手
  • 内容量
    1個

型番:

3-9385-08
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3-9385-08の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
内径×外径(mm)
19×26
詳細タイプ
耐圧ホース用継手
仕様
A呼称:20A/B呼称:3/4
JANコード
4589930409658
詳細仕様1
・仕様:ステンレスタイプ・サイズ(A呼称):20A・サイズ(B呼称):3/4・適応ホース内径×外径(Φmm):19×26
詳細仕様2
・本体全長(mm):74・最大径(Φmm):47.5・最高使用圧力:2MPa・仕様:樹脂袋ナット+ステンレスネジ
内容量
1個

絞り込み条件

  • 内径×外径(mm)

  • 仕様

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-9385-08

内径×外径

(mm)

仕様

JANコード

詳細仕様1

詳細仕様2

内容量

最小発注数量
19×26
A呼称:20A/B呼称:3/4
4589930409658
・仕様:ステンレスタイプ・サイズ(A呼称):20A・サイズ(B呼称):3/4・適応ホース内径×外径(Φmm):19×26
・本体全長(mm):74・最大径(Φmm):47.5・最高使用圧力:2MPa・仕様:樹脂袋ナット+ステンレスネジ
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,92711,737
( 12,911 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・エアー・水・クーラントなどの耐圧ホース配管用の継手です。
・タケノコニップル接続に比べ確実かつ安全に施工できます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐圧ホース用継手 スマートロック(ステンレスタイプ)の型番3-9385-08のページです。 型番3-9385-08に関する仕様情報を記載しております。
耐圧ホース用継手 スマートロック(ステンレスタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐圧ホース用継手 スマートロック(ステンレスタイプ)
ヘルールエルボ EL-FSシリーズ
ヘルール45°エルボ EQ-FSシリーズ
ミニヘルールエルボ EL-FS3シリーズ
耐薬CTFEルアーフィッティング
スクリュージョイント
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格12,9278,620 -9,450 -15,814 -7,236 -4,855 -
通常出荷日14日目8日目〜8日目〜10日目〜1日目〜1日目
商品タイプその他その他その他その他チューブ継手チューブ継手
詳細タイプ耐圧ホース用継手ヘルール継手ヘルール継手ミニヘルール継手--
内容量1個1個1個1個1個1個

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チューブ継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト