17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サニタリーミニボールバルブ CSMシリーズ

サニタリーミニボールバルブ CSMシリーズ

通常単価(税別)
32,35034,329
税込単価
35,58537,762
通常出荷日:8日目~10日目

【特長】・接液部は全てステンレス(SUS316L)です。・ボルト締め付け構造のため、分解・洗浄が可能で...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 詳細タイプ
    サニタリーミニボールバルブ
  • 内容量
    1個
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

外形図

サニタリーミニボールバルブ CSMシリーズ 外形図

 

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 仕様

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内
    • 10日以内

型番リスト

表示件数

仕様

詳細仕様1

内容量

最小発注数量
サイズ:8A
・サイズ:8A・サイズ(mm):90・サイズ(mm):60・サイズ(mm):80・材質:本体/ステンレス(SUS316L)、ガスケット/PTFE(四フッ化エチレン)
1個
1個
サイズ:10A
・サイズ:10A・サイズ(mm):90・サイズ(mm):60・サイズ(mm):80・材質:本体/ステンレス(SUS316L)、ガスケット/PTFE(四フッ化エチレン)
1個
1個
サイズ:15A
・サイズ:15A・サイズ(mm):90・サイズ(mm):63・サイズ(mm):80・材質:本体/ステンレス(SUS316L)、ガスケット/PTFE(四フッ化エチレン)
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,350
( 35,585 )
10日目
33,340
( 36,674 )
10日目
34,329
( 37,762 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・接液部は全てステンレス(SUS316L)です。
・ボルト締め付け構造のため、分解・洗浄が可能です。
・内面バフ研磨仕上げです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サニタリーミニボールバルブ CSMシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サニタリーミニボールバルブ CSMシリーズ
サニタリーボールバルブ CSSシリーズ
グローブバルブ(青銅) Aシリーズ
グローブバルブ(ステンレス) UCLシリーズ
ヘルールガスケット(PTFE) GT-PTシリーズ
サニタリーバタフライバルブ(SUS304) CBS-S1シリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格32,350-51,484 -3,180 -8,560 -1,35033,835 -
通常出荷日8日目〜8日目〜1日目〜10日目〜1日目10日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
詳細タイプサニタリーミニボールバルブサニタリーボールバルブグローブバルブグローブバルブヘルールガスケットサニタリーバタフライバルブ
内容量1個1個1個1個1個1個

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

送液ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト