17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ヘルールガスケット(PTFE) GT-PTシリーズ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,350
税込単価
1,485

工具不要で組立て・分解が可能なヘルール管に、気密性と液密性を持たせるために使用...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    その他
  • 詳細タイプ
    ヘルールガスケット
  • 内容量
    1個

型番:

3-8342-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3-8342-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
詳細タイプ
ヘルールガスケット
仕様
1S
詳細仕様1
・材質:PTFE・サイズ:1S・直径(Φmm):50.5
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • 仕様

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-8342-01

仕様

詳細仕様1

内容量

最小発注数量
1S
・材質:PTFE・サイズ:1S・直径(Φmm):50.5
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,350
( 1,485 )
1日目

詳細情報

基本情報

工具不要で組立て・分解が可能なヘルール管に、気密性と液密性を持たせるために使用するガスケットで、耐熱性・耐薬品性の強いPTFE樹脂製です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヘルールガスケット(PTFE) GT-PTシリーズの型番3-8342-01のページです。 型番3-8342-01に関する仕様情報を記載しております。
ヘルールガスケット(PTFE) GT-PTシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヘルールガスケット(PTFE) GT-PTシリーズ
サニタリーミニボールバルブ CSMシリーズ
サニタリーボールバルブ CSSシリーズ
グローブバルブ(青銅) Aシリーズ
グローブバルブ(ステンレス) UCLシリーズ
サニタリーバタフライバルブ(SUS304) CBS-S1シリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格1,35032,350 -51,484 -3,180 -8,560 -33,835 -
通常出荷日1日目8日目〜8日目〜1日目〜10日目〜10日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
詳細タイプヘルールガスケットサニタリーミニボールバルブサニタリーボールバルブグローブバルブグローブバルブサニタリーバタフライバルブ
内容量1個1個1個1個1個1個
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

送液ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト