ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
アズワン シール容器 角型 本体透明スチロール Kシリーズ |
|
柴田科学 ステンレスボトル ボトルのみ(UN規格) |
|
アズワン ステンビーカー(SUS304)容量(ml) 100~10000 |


【特長】
・商品区分1:配管継手
・商品区分2:エルボ
・材質:ステンレス(SUS316L)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工進
工進 ワンタッチカップリング32MM
0通常価格(税別):1,313円

アズワン
ナフロン PFAチューブ
4通常価格(税別):660円~

東京硝子器械
小型液体ポンプ MWシリーズ
0通常価格(税別):23,323円~

ケニス
シリコンチューブ ST8-12
0通常価格(税別):8,051円

富士フイルム
圧力測定シート プレスケール ロールタイプ
5通常価格(税別):40,597円~

ミスミ
ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10
0通常価格(税別):1,000円~

アズワン
ナフロン(PTFE)シート
5通常価格(税別):3,560円~

アズワン
合成ゴムシート
4.3通常価格(税別):860円~

ハイロジック
アクリル板 透明 厚み:2~5mm
4.8通常価格(税別):3,466円~