17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

グローブバルブ(青銅) Aシリーズ

通常単価(税別)
3,180105,463
税込単価
3,498116,009
通常出荷日:1日目~15日目

【特長】・商品区分1:バルブ・商品区分2:グローブバルブ・材質:青銅

  • 商品タイプ
    その他
  • 詳細タイプ
    グローブバルブ
  • 内容量
    1個
未確定 11 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 仕様

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 10日以内
    • 12日以内
    • 15日以内

型番リスト

表示件数

仕様

JANコード

詳細仕様1

内容量

最小発注数量
A呼称:8A/B呼称:1/4
4981209000014
・材質:青銅・サイズ(A呼称):8A・サイズ(B呼称):1/4
1個
1個
A呼称:10A/B呼称:3/8
4981209000021
・材質:青銅・サイズ(A呼称):10A・サイズ(B呼称):3/8
1個
1個
A呼称:15A/B呼称:1/2
4981209000038
・材質:青銅・サイズ(A呼称):15A・サイズ(B呼称):1/2
1個
1個
A呼称:20A/B呼称:3/4
4981209000045
・材質:青銅・サイズ(A呼称):20A・サイズ(B呼称):3/4
1個
1個
A呼称:25A/B呼称:1
4981209000052
・材質:青銅・サイズ(A呼称):25A・サイズ(B呼称):1
1個
1個
A呼称:32A/B呼称:1-1/4
4981209000069
・材質:青銅・サイズ(A呼称):32A・サイズ(B呼称):1-1/4
1個
1個
A呼称:40A/B呼称:1-1/2
4981209000076
・材質:青銅・サイズ(A呼称):40A・サイズ(B呼称):1-1/2
1個
1個
A呼称:50A/B呼称:2
4981209000083
・材質:青銅・サイズ(A呼称):50A・サイズ(B呼称):2
1個
1個
A呼称:65A/B呼称:2-1/2
4981209000090
・材質:青銅・サイズ(A呼称):65A・サイズ(B呼称):2-1/2
1個
1個
A呼称:80A/B呼称:3
4981209000106
・材質:青銅・サイズ(A呼称):80A・サイズ(B呼称):3
1個
1個
A呼称:100A/B呼称:4
4981209000113
・材質:青銅・サイズ(A呼称):100A・サイズ(B呼称):4
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,180
( 3,498 )
10日目
3,320
( 3,652 )
12日目
3,450
( 3,795 )
1日目
3,960
( 4,356 )
15日目
5,740
( 6,314 )
12日目
8,840
( 9,724 )
10日目
12,900
( 14,190 )
15日目
17,706
( 19,477 )
10日目
38,273
( 42,100 )
10日目
49,639
( 54,603 )
10日目
105,463
( 116,009 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・商品区分1:バルブ
・商品区分2:グローブバルブ
・材質:青銅

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

グローブバルブ(青銅) Aシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グローブバルブ(青銅) Aシリーズ
グローブバルブ(ステンレス) UCLシリーズ
小型電動ボールバルブ(青銅) AC100V
小型電動ボールバルブ(青銅) AC200V
薬液用バルブ(手動タイプ)
小型電動ボールバルブ(ステンレス) AC100V
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格3,180-8,560 -22,345 -22,345 -21,255 -24,355 -
通常出荷日1日目〜10日目〜10日目10日目〜15日目〜10日目〜
商品タイプその他その他その他その他その他その他
詳細タイプグローブバルブグローブバルブ小型電動ボールバルブ小型電動ボールバルブ手動タイプ小型電動ボールバルブ
内容量1個1個1個1個1個1個

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスペンサーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト