17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サニタリーボールバルブ CSSシリーズ

サニタリーボールバルブ CSSシリーズ

通常単価(税別)
51,48472,350
税込単価
56,63279,585
通常出荷日:8日目~12日目

【特長】・標準ロックハンドルです。・ボルト締め付け構造のため、配管したままで容易に分解・洗浄ができます...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 詳細タイプ
    サニタリーボールバルブ
  • 内容量
    1個
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

外形図

サニタリーボールバルブ CSSシリーズ 外形図

 

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 仕様

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内
    • 12日以内

型番リスト

表示件数

仕様

詳細仕様1

内容量

最小発注数量
140
・へルールサイズ:1.5S・サイズ(mm):140・サイズ(mm):109・サイズ(mm):180・材質:ステンレス(SUS316)
1個
1個
156
・へルールサイズ:2S・サイズ(mm):156・サイズ(mm):116・サイズ(mm):180・材質:ステンレス(SUS316)
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
51,484
( 56,632 )
8日目
72,350
( 79,585 )
12日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・標準ロックハンドルです。
・ボルト締め付け構造のため、配管したままで容易に分解・洗浄ができます。
・内面バフ研磨仕上げです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サニタリーボールバルブ CSSシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サニタリーボールバルブ CSSシリーズ
サニタリーミニボールバルブ CSMシリーズ
グローブバルブ(青銅) Aシリーズ
グローブバルブ(ステンレス) UCLシリーズ
ヘルールガスケット(PTFE) GT-PTシリーズ
サニタリーバタフライバルブ(SUS304) CBS-S1シリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格51,484-32,350 -3,180 -8,560 -1,35033,835 -
通常出荷日8日目〜8日目〜1日目〜10日目〜1日目10日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
詳細タイプサニタリーボールバルブサニタリーミニボールバルブグローブバルブグローブバルブヘルールガスケットサニタリーバタフライバルブ
内容量1個1個1個1個1個1個
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスペンサーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト