17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サニタリーバタフライバルブ(ショート面間) CBE-Sシリーズ

サニタリーバタフライバルブ(ショート面間) CBE-Sシリーズ

通常単価(税別)
34,74246,783
税込単価
38,21651,461
通常出荷日:10日目

【特長】・構造がシンプルで構成部品が少なく、分解・組み立てが容易です。・全閉位置は、全開位置から左右方...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 詳細タイプ
    サニタリーバタフライバルブ
  • 内容量
    1個
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

外形図

サニタリーバタフライバルブ(ショート面間) CBE-Sシリーズ 外形図

 

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 仕様

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

型番リスト

表示件数

仕様

詳細仕様1

内容量

最小発注数量
80×90×170・SUS304
・本体材質:ステンレス(SUS304)・サイズ(mm):80・サイズ(mm):90・サイズ(mm):170・食品衛生法適合
1個
1個
80×93×170・SUS304
・本体材質:ステンレス(SUS304)・サイズ(mm):80・サイズ(mm):93・サイズ(mm):170・食品衛生法適合
1個
1個
80×103×170・SUS304
・本体材質:ステンレス(SUS304)・サイズ(mm):80・サイズ(mm):103・サイズ(mm):170・食品衛生法適合
1個
1個
80×90×170・SUS316L
・本体材質:ステンレス(SUS316L)・サイズ(mm):80・サイズ(mm):90・サイズ(mm):170・食品衛生法適合
1個
1個
80×93×170・SUS316L
・本体材質:ステンレス(SUS316L)・サイズ(mm):80・サイズ(mm):93・サイズ(mm):170・食品衛生法適合
1個
1個
80×103×170・SUS316L
・本体材質:ステンレス(SUS316L)・サイズ(mm):80・サイズ(mm):103・サイズ(mm):170・食品衛生法適合
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,742
( 38,216 )
10日目
34,742
( 38,216 )
10日目
37,958
( 41,754 )
10日目
39,525
( 43,478 )
10日目
39,525
( 43,478 )
10日目
46,783
( 51,461 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・構造がシンプルで構成部品が少なく、分解・組み立てが容易です。
・全閉位置は、全開位置から左右方向90°で自在です。
・全閉から全開まで5段階(18°刻み)の開度調節が可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サニタリーバタフライバルブ(ショート面間) CBE-Sシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サニタリーバタフライバルブ(ショート面間) CBE-Sシリーズ
サニタリーバタフライバルブ(SUS304) CBS-S1シリーズ
サニタリーバタフライバルブ(SUS316L) CBS-S3シリーズ
サニタリーミニボールバルブ CSMシリーズ
サニタリーボールバルブ CSSシリーズ
グローブバルブ(青銅) Aシリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格34,742-33,835 -37,628 -32,350 -51,484 -3,180 -
通常出荷日10日目10日目10日目〜8日目〜8日目〜1日目〜
商品タイプその他その他その他その他その他その他
詳細タイプサニタリーバタフライバルブサニタリーバタフライバルブサニタリーバタフライバルブサニタリーミニボールバルブサニタリーボールバルブグローブバルブ
内容量1個1個1個1個1個1個

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスペンサーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト