17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サニタリーバタフライバルブ(SUS316L) CBS-S3シリーズ

サニタリーバタフライバルブ(SUS316L) CBS-S3シリーズ

通常単価(税別)
37,62863,938
税込単価
41,39170,332
通常出荷日:10日目~19日目

【特長】・構造がシンプルで構成部品が少なく、分解・組み立てが容易です。・内面バフ研磨仕上げです。・全閉...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 詳細タイプ
    サニタリーバタフライバルブ
  • 内容量
    1個
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

外形図

サニタリーバタフライバルブ(SUS316L) CBS-S3シリーズ 外形図

 

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 仕様

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

仕様

詳細仕様1

詳細仕様2

内容量

最小発注数量
84×92×142
・本体材質:ステンレス(SUS316L)・サイズ(mm):84・サイズ(mm):92
・サイズ(mm):142・シートリング材質:シリコンゴム・使用最高温度:120℃
1個
1個
84×99×142
・本体材質:ステンレス(SUS316L)・サイズ(mm):84・サイズ(mm):99
・サイズ(mm):142・シートリング材質:シリコンゴム・使用最高温度:120℃
1個
1個
84×105×142
・本体材質:ステンレス(SUS316L)・サイズ(mm):84・サイズ(mm):105
・サイズ(mm):142・シートリング材質:シリコンゴム・使用最高温度:120℃
1個
1個
100×112×142
・本体材質:ステンレス(SUS316L)・サイズ(mm):100・サイズ(mm):112
・サイズ(mm):142・シートリング材質:シリコンゴム・使用最高温度:120℃
1個
1個
100×130×190
・本体材質:ステンレス(SUS316L)・サイズ(mm):100・サイズ(mm):130
・サイズ(mm):190・シートリング材質:シリコンゴム・使用最高温度:120℃
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
37,628
( 41,391 )
10日目
40,185
( 44,204 )
10日目
47,195
( 51,915 )
19日目
58,742
( 64,616 )
10日目
63,938
( 70,332 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・構造がシンプルで構成部品が少なく、分解・組み立てが容易です。
・内面バフ研磨仕上げです。
・全閉位置は全開位置から左右方向90°です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サニタリーバタフライバルブ(SUS316L) CBS-S3シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サニタリーバタフライバルブ(SUS316L) CBS-S3シリーズ
サニタリーバタフライバルブ(SUS304) CBS-S1シリーズ
サニタリーバタフライバルブ(ショート面間) CBE-Sシリーズ
ミニチュアCTFE3方コック(チューブ接続タイプ)
サニタリーミニボールバルブ CSMシリーズ
サニタリーボールバルブ CSSシリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格37,628-33,835 -34,742 -28,22332,350 -51,484 -
通常出荷日10日目〜10日目10日目1日目8日目〜8日目〜
商品タイプその他その他その他チューブ継手その他その他
詳細タイプサニタリーバタフライバルブサニタリーバタフライバルブサニタリーバタフライバルブチューブ接続タイプサニタリーミニボールバルブサニタリーボールバルブ
内容量1個1個1個1個1個1個
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスペンサーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト