17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

小型電動ボールバルブ(青銅) AC100V

通常単価(税別)
22,34530,927
税込単価
24,58034,020
通常出荷日:10日目

【特長】・食品・医薬品等の工場設備及び装置の小口径配管ラインでの自動開閉・集中制御システム用バルブ用途...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 詳細タイプ
    小型電動ボールバルブ
  • 詳細仕様2
    ・呼び圧力:10K・マイクロスイッチ接点容量:AC125V/2(抵抗負荷)・定格電流:90mA・最大消費電力:9W
  • 内容量
    1個
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 仕様

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

型番リスト

表示件数

仕様

詳細仕様1

内容量

最小発注数量
10A
・呼び径(A):10A・呼び径(B):3/8・本体材質:青銅・電源:AC100V・接続:ネジ
1個
1個
15A
・呼び径(A):15A・呼び径(B):1/2・本体材質:青銅・電源:AC100V・接続:ネジ
1個
1個
20A
・呼び径(A):20A・呼び径(B):3/4・本体材質:青銅・電源:AC100V・接続:ネジ
1個
1個
25A
・呼び径(A):25A・呼び径(B):1・本体材質:青銅・電源:AC100V・接続:ネジ
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,345
( 24,580 )
10日目
22,731
( 25,004 )
10日目
23,969
( 26,366 )
10日目
30,927
( 34,020 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・食品・医薬品等の工場設備及び装置の小口径配管ラインでの自動開閉・集中制御システム用バルブ用途に適してます。
・水・油・空気用です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小型電動ボールバルブ(青銅) AC100Vのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
小型電動ボールバルブ(青銅) AC100V
小型電動ボールバルブ(青銅) AC200V
小型電動ボールバルブ(ステンレス) AC100V
小型電動ボールバルブ(ステンレス) AC200V
サニタリーバタフライバルブ(SUS304) CBS-S1シリーズ
グローブバルブ(青銅) Aシリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格22,345-22,345 -24,355 -24,355 -33,835 -3,180 -
通常出荷日10日目10日目〜10日目〜10日目〜10日目1日目〜
商品タイプその他その他その他その他その他その他
詳細タイプ小型電動ボールバルブ小型電動ボールバルブ小型電動ボールバルブ小型電動ボールバルブサニタリーバタフライバルブグローブバルブ
詳細仕様2・呼び圧力:10K・マイクロスイッチ接点容量:AC125V/2(抵抗負荷)・定格電流:90mA・最大消費電力:9W・呼び圧力:10K・マイクロスイッチ接点容量:AC250V/0.6(抵抗負荷)・定格電流:50mA・最大消費電力:10W・呼び圧力:10K・マイクロスイッチ接点容量:AC125V/2(抵抗負荷)・定格電流:90mA・最大消費電力:9W・呼び圧力:10K・マイクロスイッチ接点容量:AC250V/0.6(抵抗負荷)・定格電流:50mA・最大消費電力:10W・サイズ(mm):142・シートリング材質:シリコンゴム・使用最高温度:120℃-
内容量1個1個1個1個1個1個
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

送液ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト