17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

散気管 ドリームストーン

通常単価(税別)
7,12516,720
税込単価
7,83818,392
通常出荷日:1日目~19日目

【特長】水産養殖場・水族館・活魚水槽への酸素供給に適しています。

  • 商品タイプ
    その他
  • 詳細タイプ
    散気管 ドリームストーン
  • 内容量
    1個

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 仕様

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 10日以内
    • 15日以内
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中

仕様

詳細仕様1

内容量

最小発注数量
サイズ(mm):Φ30×150、空孔径(μm):20
・サイズ(mm):Φ30×150・空孔径(μm):20・ジョイント口径(mm):Φ4・散気管材質:PP
1個
1個
サイズ(mm):Φ30×150、空孔径(μm):150
・サイズ(mm):Φ30×150・空孔径(μm):150・ジョイント口径(mm):Φ4・散気管材質:PP
1個
1個
サイズ(mm):Φ30×300、空孔径(μm):20
・サイズ(mm):Φ30×300・空孔径(μm):20・ジョイント口径(mm):Φ10・散気管材質:PP
1個
1個
サイズ(mm):Φ30×300、空孔径(μm):150
・サイズ(mm):Φ30×300・空孔径(μm):150・ジョイント口径(mm):Φ10・散気管材質:PP
1個
1個
サイズ(mm):Φ30×500、空孔径(μm):20
・サイズ(mm):Φ30×500・空孔径(μm):20・ジョイント口径(mm):Φ10・散気管材質:PP
1個
1個
サイズ(mm):Φ30×500、空孔径(μm):150
・サイズ(mm):Φ30×500・空孔径(μm):150・ジョイント口径(mm):Φ10・散気管材質:PP
1個
1個
サイズ(mm):Φ30×300×2本、空孔径(μm):20
・サイズ(mm):Φ30×300×2本・空孔径(μm):20・ジョイント口径(mm):Φ10・散気管材質:PP
1個
1個
サイズ(mm):Φ30×300×2本、空孔径(μm):150
・サイズ(mm):Φ30×300×2本・空孔径(μm):150・ジョイント口径(mm):Φ10・散気管材質:PP
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,125
( 7,838 )
10日目
7,125
( 7,838 )
10日目
8,075
( 8,883 )
1日目
8,075
( 8,883 )
1日目
12,540
( 13,794 )
10日目
12,540
( 13,794 )
15日目
16,720
( 18,392 )
19日目
16,720
( 18,392 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
水産養殖場・水族館・活魚水槽への酸素供給に適しています。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

散気管 ドリームストーンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
散気管 ドリームストーン
散気管 プランストロン
KBrプレート(KBr Cutting)
ヘルマ(R)石英セル,波長範囲(mm):0.0002~0.0025
スタルナ石英セル
カウンティングバイアル(本体材質 PE)
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格7,125-7,600 -31,00043,413 -27,192 -46,896 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目〜1日目〜
商品タイプその他その他その他その他分光光度計用セル・バイアル分光光度計用セル・バイアル
詳細タイプ散気管 ドリームストーン散気管 プランストロンKBrプレート---
内容量1個1個1箱(50ピース)1個1個1パック(500個)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

分析・検査関連製品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト