17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

散気管 プランストロン

通常単価(税別)
7,60010,735
税込単価
8,36011,809
通常出荷日:1日目

【特長】・均一の気泡が出ます。・空孔径が均一的に成型されているため、圧力損失が非常に少ないです。・粒子...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 詳細タイプ
    散気管 プランストロン
  • 内容量
    1個
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 仕様

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

仕様

詳細仕様1

内容量

最小発注数量
散気管部サイズ(mm):Φ70×250
・ジョイント口径:25A(逆止弁付)・散気管部サイズ(mm):Φ70×250・全長(mm):約310・空孔径:150μm・散気管材質:PP
1個
1個
散気管部サイズ(mm):Φ70×500
・ジョイント口径:25A(逆止弁付)・散気管部サイズ(mm):Φ70×500・全長(mm):約560・空孔径:150μm・散気管材質:PP
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,600
( 8,360 )
1日目
10,735
( 11,809 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・均一の気泡が出ます。
・空孔径が均一的に成型されているため、圧力損失が非常に少ないです。
・粒子自体が均整な微細空孔になっているため、エアーは均等に拡散され長時間使用による目詰まりが少ないです。
・水洗・逆洗・弱酸(20~30%)等で洗浄できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

散気管 プランストロンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
散気管 プランストロン
散気管 ドリームストーン
KBrプレート(KBr Cutting)
ヘルマ(R)石英セル,波長範囲(mm):0.0002~0.0025
スタルナ石英セル
カウンティングバイアル(本体材質 PE)
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格7,600-7,125 -31,00043,413 -27,192 -46,896 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目〜1日目〜
商品タイプその他その他その他その他分光光度計用セル・バイアル分光光度計用セル・バイアル
詳細タイプ散気管 プランストロン散気管 ドリームストーンKBrプレート---
内容量1個1個1箱(50ピース)1個1個1パック(500個)

分析・検査関連製品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト