17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

耐薬品手袋 アルファテック 2100シリーズ

通常単価(税別)
2,650
税込単価
2,915
通常出荷日:1日目

【特長】・独自の5層ラミネート構造により、幅広い薬品において480分以上の透過時間を実現した手袋です。...

詳細を確認
  • 使用用途
    耐油・耐溶剤
  • 商品タイプ
    その他
  • 仕様
    ロング
  • 規格
    JIS
  • 厚み (mm)
    0.062
  • ホワイト
  • 仕様詳細
    JIS T8116準拠
  • 材質
    ポリエチレン(5層ラミネートフィルム)
  • 内容量
    1双

ご注意

  • 3-8839-01の詳細はこちらから、ご確認下さい。
    3-8839-02の詳細はこちらから、ご確認下さい。
    3-8839-03の詳細はこちらから、ご確認下さい。
    3-8839-04の詳細はこちらから、ご確認下さい。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • 全長(mm)

  • JANコード

  • 質量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

全長

(mm)

JANコード

質量(g)

内容量

最小発注数量
S
380
4907026192022
16.3
1双
1個
M
380
4907026192046
16.3
1双
1個
L
380
4907026192060
18.1
1双
1個
LL
410
4907026192077
19
1双
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,650
( 2,915 )
1日目
2,650
( 2,915 )
1日目
2,650
( 2,915 )
1日目
2,650
( 2,915 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・独自の5層ラミネート構造により、幅広い薬品において480分以上の透過時間を実現した手袋です。
・薄手で下履き手袋として使用が可能です。
・3次元構造のため、フラットフィルム特有の親指への圧迫感を解消します。

ご注意

  • 3-8839-01の詳細はこちらから、ご確認下さい。
    3-8839-02の詳細はこちらから、ご確認下さい。
    3-8839-03の詳細はこちらから、ご確認下さい。
    3-8839-04の詳細はこちらから、ご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐薬品手袋 アルファテック 2100シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐薬品手袋 アルファテック 2100シリーズ
ダイローブ手袋 ダイローブ(R)640
ロング手袋 (腕全体カバータイプ)
ケンプライ手袋 455mm ロングタイプ
ニュービニローブ No.645
耐薬手袋 ORANGE NITRILE 90枚入
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格2,6504,100974 -9,6501,3635,569 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
使用用途耐油・耐溶剤耐油・耐溶剤作業用耐油・耐溶剤作業用耐油・耐溶剤
商品タイプその他その他腕カバー付その他腕カバー付その他
仕様ロングゴム引きロングロングロングゴム引き
規格JISその他---その他
厚み(mm)0.0620.45---0.14
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐薬品手袋(耐溶剤手袋・耐酸手袋・耐アルカリ手袋)カテゴリの売れ筋ランキング