17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

作業手袋 ストレッチ・ゼロ

通常単価(税別)
350400
税込単価
385440
通常出荷日:1日目

【特長】・18ゲージのナイロン糸を使用しているので極めて薄く、素手に近いフィット感があります。・コーテ...

詳細を確認
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

JANコード

詳細仕様1

内容量

最小発注数量
S
4589593930735
・サイズ:S・全長(mm):220・入数:1双・材質:樹脂部/PU、繊維部/ナイロン・18ゲージ
1双
5個
M
4589593930742
・サイズ:M・全長(mm):230・入数:1双・材質:樹脂部/PU、繊維部/ナイロン・18ゲージ
1双
1個
L
4589593930759
・サイズ:L・全長(mm):240・入数:1双・材質:樹脂部/PU、繊維部/ナイロン・18ゲージ
1双
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
400
( 440 )
1日目
350
( 385 )
1日目
350
( 385 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・18ゲージのナイロン糸を使用しているので極めて薄く、素手に近いフィット感があります。
・コーティングに導電素材を混合しているので、手袋をはめたままタッチパネルの操作が可能です。

商品担当おすすめ

  • パーツクリーナー MPCL840 画像

    ミスミ

    パーツクリーナー MPCL840

    商品担当イチ押し、現場のプロが認める強洗浄力・速乾力!大容量840ml(溶剤容量588ml)、価格に自信あり!

  • 白メリヤスウエス 画像

    ミスミ

    白メリヤスウエス

    油系の吸水性は抜群!また新布で柔らかい生地、部品などの最終仕上げ拭きなどに最適!シャツなどの生産過程で余る生地から生産した新品メリヤスウエス。

  • 極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし) 画像

    ミスミ

    極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)

    商品担当オススメ、最も売れているニトリルゴム手袋(粉なし)。長時間着用でも疲れにくく、引張強度、耐油性、耐薬品性、耐静電性に優れ、あらゆる現場作業で使用可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

作業手袋 ストレッチ・ゼロのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
レジ作業手袋
4
満足度:4.0
レジ作業にとても使いやすいです。 良く手にフィットします。 洗濯で劣化していきます。
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
作業手袋 ストレッチ・ゼロ
作業手袋 ブレステック・ゼロ
すべり止め手袋 クイックタッチ キャッチライナー
すべり止め手袋 クイックタッチ ゴムライナー
すべり止め手袋 クイックタッチ ソフトドライブ
ファインタッチ イエロー 2027 1双入
メーカーアズワンアズワン勝星産業勝星産業勝星産業三商
通常価格350-520376307 -2351,050
通常出荷日1日目1日目4日目1日目2日目〜10日目
使用用途作業用作業用作業用作業用作業用-
商品タイプポリウレタンポリウレタンすべり止めすべり止めすべり止め革手
仕様背抜き背抜き----
ゲージ1818151010-
内容量1双1双----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タッチパネル用手袋カテゴリの売れ筋ランキング