17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アズセーフつなぎ服 7-5466-03

アズセーフつなぎ服

通常単価(税別)
2,780
税込単価
3,058
通常出荷日:1日目

【特長】・縫製部をテープでシールドしており、縫い目からの危険物の浸透を防ぎます。・フィンガーループ付で...

詳細を確認

ご注意

  • 本商品は新型コロナウイルスの影響により、在庫数が大きく変動し、在庫切れとなる場合がございます。なお、同等品でありますSP-BOUGOFUKUは比較的安定して在庫がございます。是非お早めにご検討ください。

型番:

7-5466-03
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

使用例

アズセーフつなぎ服 使用例1

 

アズセーフつなぎ服 使用例2

 

アズセーフつなぎ服 使用例3

 

7-5466-03の仕様・寸法情報

種類
つなぎタイプ
用途
その他
商品タイプ
フード付きタイプ
規格
規格無し
サイズ
XL
JANコード
4589638221385
詳細仕様1
・サイズ:XL・適用身長(cm):約182~188・胸囲(cm):約108~116・材質:PP不織布+PEコート
内容量
1枚

絞り込み条件

  • サイズ

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
7-5466-03

サイズ

JANコード

詳細仕様1

内容量

最小発注数量
XL
4589638221385
・サイズ:XL・適用身長(cm):約182~188・胸囲(cm):約108~116・材質:PP不織布+PEコート
1枚
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,780
( 3,058 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・縫製部をテープでシールドしており、縫い目からの危険物の浸透を防ぎます。
・フィンガーループ付で袖が捲りあがることを防ぎます。

ご注意

  • 本商品は新型コロナウイルスの影響により、在庫数が大きく変動し、在庫切れとなる場合がございます。なお、同等品でありますSP-BOUGOFUKUは比較的安定して在庫がございます。是非お早めにご検討ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アズセーフつなぎ服の型番7-5466-03のページです。 型番7-5466-03に関する仕様情報を記載しております。
アズセーフつなぎ服のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アズセーフつなぎ服
アズセーフつなぎ服(テープシールド付)
デュポン™タイベック®製 7000P ヤッケ
使い切り保護服 リブモア(R)2000高通気タイプ
デュポンタイベック製 2010B ジャンパー
プロテクガード ハードワークウウェア
メーカーアズワンアズワンアゼアス東レアゼアス日本製紙クレシア
通常価格2,7809101,0878991,042 -1,001
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目1日目
種類つなぎタイプつなぎタイプジャケットつなぎタイプジャケットつなぎタイプ
用途その他その他その他その他その他クリーンルーム
商品タイプフード付きタイプフード付きタイプフード付きタイプフード付きタイプフード付きタイプフード付きタイプ
規格規格無しEN規格品規格無しJIS規格品JIS規格品JIS規格品
内容量1枚1着----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保護服・使い捨て保護服カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト