17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

難燃胸前掛け マックディフェンス(R)NX 98×58mm MT480-BE 3-8759-01

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

難燃胸前掛け マックディフェンス(R)NX 98×58mm MT480-BE

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

3-8759-01

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・「ノーメックス(R)III」素材を使用しており、難燃性に優れています。
・高温や炎を含む突発的な火災に起因する危険から作業者を護ります。
・丈夫で軽量な素材のため、一般的な作業着感覚で着用可能です。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
前掛け(胸付)
仕様
作業用 / 耐熱
黄色
着丈(cm)
98
幅(cm)
58
JANコード
4560430763044
詳細仕様1
・サイズ(cm):98×58・材質:ノーメックス(R)・ケブラー(R)・導電性繊維
内容量
1枚

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト