ファクトリーサプライ用品技術窓口

アズワン ルミナエース 2-232-24

  • 商品タイプ
    コールドライト
  • 照度 (lux)
    650000
  • サイズ(mm)
    115×231×130
  • 電源 (V)
    AC100V 50/60Hz
  • 詳細仕様1
    ・サイズ(mm):115×231×130・入力電圧:AC100~110V 50/60Hz・消費電力:180W(最大出力時)・ランプ:JCR15V 150W5H/5色温度3100K※平均寿命700H※照度65万lx(平均)・光量調整:出力電圧可変方式 2~100%・出力電圧:DC3~12V/14V
  • 詳細仕様2
    ・内蔵フィルター:防熱フィルター・コールドフィルター・冷却方式:強制ファン冷却・電源コード:約1.8m(3Pプラグ)・重量:2.6kg・※固定式ではなく、どの光源機にも付け替えが可能です。・※ライトガイド(1分岐・2分岐)・リングライトガイドは固定式ではなく、どの光源機にも付け替えが可能です。
  • 内容量
    1台

ご注意

  • ライトガイド(1分岐・2分岐)・リングライトガイドは固定式ではなく、どの光源機にも付け替えが可能です。

型番:

2-232-24
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

2-232-24の仕様・寸法情報

商品タイプ
コールドライト
照度(lux)
650000
サイズ(mm)
115×231×130
電源(V)
AC100V 50/60Hz
詳細仕様1
・サイズ(mm):115×231×130・入力電圧:AC100~110V 50/60Hz・消費電力:180W(最大出力時)・ランプ:JCR15V 150W5H/5色温度3100K※平均寿命700H※照度65万lx(平均)・光量調整:出力電圧可変方式 2~100%・出力電圧:DC3~12V/14V
詳細仕様2
・内蔵フィルター:防熱フィルター・コールドフィルター・冷却方式:強制ファン冷却・電源コード:約1.8m(3Pプラグ)・重量:2.6kg・※固定式ではなく、どの光源機にも付け替えが可能です。・※ライトガイド(1分岐・2分岐)・リングライトガイドは固定式ではなく、どの光源機にも付け替えが可能です。
内容量
1台
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
2-232-24

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
192,021円
( 211,223円 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ライトガイド付きタイプです。
・低騒音で長寿命のハロゲンランプを使用しています。
・低電圧で高い照度を誇ります。
・安全設計で長時間連続使用可能です。
・熱線反射・吸収フィルター内蔵で優れた熱対策を施しています。
・画像処理機能に適した小型・軽量・多機能を標準装備しています。

ご注意

  • ライトガイド(1分岐・2分岐)・リングライトガイドは固定式ではなく、どの光源機にも付け替えが可能です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アズワン ルミナエース 2-232-24の型番2-232-24のページです。 型番2-232-24に関する仕様情報を記載しております。
アズワン ルミナエース 2-232-24のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アズワン ルミナエース 2-232-24
LEDライト マグネット式ダブルアーム
LEDライト ねじ固定式フレキシブル
LEDフラットライト
150Wキセノン光源
小型レーザー光源 635nm ポイント/ライン
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンケニスケニス
通常価格192,021円51,697円32,930円2,511円 -645,570円9,600円 -
通常出荷日10日目8日目10日目4日目〜14日目4日目
商品タイプコールドライトLED光源装置LED光源装置-その他関連用品UV・レーザー関連用品
照度(lux)65000045000(50mm/調光最大時の1灯)45000(50mm/調光最大時の1灯)---
サイズ(mm)115×231×13050×70×55550×100×500-160×303×205mm 8kgφ12×41mm
電源(V)AC100V 50/60HzAC100(ACアダプター付属)AC100(ACアダプター付属)-AC100(50/60Hz)DC 3~5
詳細仕様1・サイズ(mm):115×231×130・入力電圧:AC100~110V 50/60Hz・消費電力:180W(最大出力時)・ランプ:JCR15V 150W5H/5色温度3100K※平均寿命700H※照度65万lx(平均)・光量調整:出力電圧可変方式 2~100%・出力電圧:DC3~12V/14V-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コールドライト・UV・レーザー関連カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト