17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

平筆 OCTAGON 山羊毛 3-9043-06
  • 3-9043-04
  • 3-9043-05
  • 3-9043-06

平筆 OCTAGON 山羊毛

通常単価(税別)
800
税込単価
880
通常出荷日:8日目

【特長】・絵画での使用・工作の細かい部分塗りに適しています。・刷毛塗りでは難しい模様・文字などを描くの...

詳細を確認

型番:

3-9043-06
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

外観例

平筆 OCTAGON 山羊毛 外観例

 

3-9043-06の仕様・寸法情報

商品タイプ
材質(毛)
山羊毛
毛丈(mm)
25
筆規格・サイズ(号)
18
JANコード
4972883117037
詳細仕様1
・サイズ(号):18・全長(mm):250・毛丈(mm):25・材質:山羊毛
内容量
1本
-
-

絞り込み条件

  • 毛丈(mm)

  • 筆規格・サイズ(号)

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
3-9043-06

毛丈

(mm)

筆規格・サイズ

(号)

JANコード

詳細仕様1

内容量

最小発注数量
25
18
4972883117037
・サイズ(号):18・全長(mm):250・毛丈(mm):25・材質:山羊毛
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
800
( 880 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・絵画での使用・工作の細かい部分塗りに適しています。
・刷毛塗りでは難しい模様・文字などを描くのに適しています。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

平筆 OCTAGON 山羊毛の型番3-9043-06のページです。 型番3-9043-06に関する仕様情報を記載しております。
平筆 OCTAGON 山羊毛のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
平筆 OCTAGON 山羊毛
平筆 OCTAGON 馬毛 3-9043シリーズ
平筆 OCTAGON PBT各種
ふっ素樹脂ブラシ 筆型A/平筆型B
耐熱ナイロン刷毛 耐熱ナイロン刷毛(5,10,15,20号)
平筆 OCTAGON 馬毛
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンインダストリーコーワ
通常価格800234 -213 -17,400188 -240 -
通常出荷日8日目1日目〜1日目1日目1日目1日目〜
商品タイプ刷毛刷毛
材質(毛)山羊毛馬毛化学繊維その他その他馬毛
内容量1本1本1本1本1本-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

刷毛カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト