17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ダイヤフラム式真空ポンプ 3タイプ

通常単価(税別)
157,526204,432
税込単価
173,279224,875
通常出荷日:1日目

【特長】・耐腐蝕性に優れ、均一なふっ素樹脂コーティングとダイアフラム固定方式により高い気密性を実現しま...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ドライ式
  • 詳細仕様2
    ・材質:ポンプヘッド/PTFE(四フッ化エチレン)、 ダイアフラム/PTFE(四フッ化エチレン)、 ホースコネクター/PVDF(ポリビニデリンフロライド)、 バルブ/FFPM(パーフロロゴム)、 継手/PTFE(四フッ化エチレン)・サーマルプロテクター内蔵
  • 内容量
    1個
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 排気速度(l/min)

  • 到達圧力(Pa)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

排気速度

(l/min)

到達圧力

(Pa)

詳細仕様1

内容量

最小発注数量
10
800
・排気速度(L/min):10・到達圧力(kPa abs.):0.8・ヘッドタイプ:ダブル
1個
1個
20
800
・排気速度(L/min):20・到達圧力(kPa abs.):0.8・ヘッドタイプ:ダブル
1個
1個
10
10000
・排気速度(L/min):10・到達圧力(kPa abs.):10・ヘッドタイプ:シングル
1個
1個
20
10000
・排気速度(L/min):20・到達圧力(kPa abs.):10・ヘッドタイプ:シングル
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
180,790
( 198,869 )
1日目
204,432
( 224,875 )
1日目
157,526
( 173,279 )
1日目
171,185
( 188,304 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐腐蝕性に優れ、均一なふっ素樹脂コーティングとダイアフラム固定方式により高い気密性を実現しました
・ヨーロッパ防爆規格(ATEX)準拠品です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイヤフラム式真空ポンプ 3タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヤフラム式真空ポンプ 3タイプ
圧縮空気用フィルター(3in1マルチ・ドライフィルタ)300L/min
専用エレメント(3in1マルチ・ドライフィルタ用)
圧縮空気用フィルター(3in1マルチ・ドライフィルタ)750~1500L/min
耐食型ダイアフラム定量ポンプ(SIMDOS02)
圧縮空気用フィルター(レマン・ドライフィルタ)
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格157,526-77,2008,300 -80,996 -198,865 -24,681 -
通常出荷日1日目8日目8日目〜8日目1日目〜8日目
商品タイプドライ式関連商品関連商品関連商品電動式関連商品
詳細仕様2・材質:ポンプヘッド/PTFE(四フッ化エチレン)、 ダイアフラム/PTFE(四フッ化エチレン)、 ホースコネクター/PVDF(ポリビニデリンフロライド)、 バルブ/FFPM(パーフロロゴム)、 継手/PTFE(四フッ化エチレン)・サーマルプロテクター内蔵・2次側油分濃度:0.01mg/m3以下・外寸法:92×101×262mm・重量:1.3kg・※抗菌・除菌仕様ラインナップもございます。お問い合わせください。----
内容量1個1個1個1個-1個

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤフラムポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト