17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ケミカルハンディーポンプ MHシリーズ

通常単価(税別)
94,999
税込単価
104,499
通常出荷日:1日目

【特長】・接液部材質にPP・ハステロイC・PTFE・FPMを使用していますので耐食性に富み、各種の酸・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    電動式
  • 全揚程 (m)
    3
  • 内容量
    1本

ご注意

  • 流量数値は清水・常温時の値です。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 仕様

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

仕様

詳細仕様1

詳細仕様2

内容量

最小発注数量
サイズ:全長/1233mm、首下/935mm
・最大流量(L/min):48・流量/揚程(L/min)/(m):30/3・最大揚程(m):10・本体主要材質:PP・ホース材質/長さ(m):PVC/1.3・使用粘度:100mPa・s(100cP)まで
・最高使用温度:60℃・口径(PF):吸込外径/48mm、吐出/25mm・サイズ:全長/1233mm、首下/935mm・重量:2.8kg・※流量数値は清水・常温時の値です。・※首下長さの特注品にも対応可能です。お問い合わせください。
1本
1個
サイズ;全長/958mm、首下/660mm
・最大流量(L/min):48・流量/揚程(L/min)/(m):30/3・最大揚程(m):10・本体主要材質:PP・ホース材質/長さ(m):PVC/1.3・ショートタイプ・使用粘度:100mPa・s(100cP)まで
・最高使用温度:60℃・口径(PF):吸込外径/48mm、吐出/25mm・サイズ:全長/958mm、首下/660mm・※流量数値は清水・常温時の値です。・※首下長さの特注品にも対応可能です。お問い合わせください。
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
94,999
( 104,499 )
1日目
94,999
( 104,499 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・接液部材質にPP・ハステロイC・PTFE・FPMを使用していますので耐食性に富み、各種の酸・アルカリに適します。
・1スピードモーター採用により、低価格・高揚程の普及型です。

ご注意

  • 流量数値は清水・常温時の値です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ケミカルハンディーポンプ MHシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ケミカルハンディーポンプ MHシリーズ
圧縮空気用フィルター(3in1マルチ・ドライフィルタ)300L/min
空気圧駆動式ダイヤフラムポンプ TDシリーズ
ダイヤフラムポンプNDP5
小型DCダイヤフラムポンプ DSAシリーズ
小型タイプ アルミ製ダイヤフラム HDOシリーズ
メーカーアズワンアズワンTAIYO(太陽鉄工)ヤマダコーポレーションアズワンアクアシステム
通常価格94,99977,20067,919 -65,450 -9,01241,715 -
通常出荷日1日目8日目8日目〜2日目〜在庫品1日目1日目〜
商品タイプ電動式関連商品エア式自吸式自吸式手動式
全揚程(m)3-61--
内容量1本1個--1個-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤフラムポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト