17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エアーコンプレッサ

通常単価(税別)
36,144
税込単価
39,758
通常出荷日:8日目

【特長】・オイルフリーのため、メンテナンスが容易です・静音タイプです

型番:

3-6109-03
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3-6109-03の仕様・寸法情報

商品タイプ
エア式
仕様
サイズ:580×320×570mm
JANコード
4900192010367
詳細仕様1
・吐出空気量(L/min):36/43(50/60Hz)・タンク容量(L):24・モーター出力:0.55kW・制御圧力:0.60~0.80MPa
詳細仕様2
・電源:AC100V 50/60Hz・騒音値(50/60Hz):73/74dB・サイズ:580×320×570mm・重量:22kg
内容量
1個

絞り込み条件

  • 仕様

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-6109-03

仕様

JANコード

詳細仕様1

詳細仕様2

内容量

最小発注数量
サイズ:580×320×570mm
4900192010367
・吐出空気量(L/min):36/43(50/60Hz)・タンク容量(L):24・モーター出力:0.55kW・制御圧力:0.60~0.80MPa
・電源:AC100V 50/60Hz・騒音値(50/60Hz):73/74dB・サイズ:580×320×570mm・重量:22kg
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,144
( 39,758 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・オイルフリーのため、メンテナンスが容易です
・静音タイプです

商品担当おすすめ

  • パーツクリーナー MPCL840 画像

    ミスミ

    パーツクリーナー MPCL840

    商品担当イチ押し、現場のプロが認める強洗浄力・速乾力!大容量840ml(溶剤容量588ml)、価格に自信あり!

  • 極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし) 画像

    ミスミ

    極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)

    商品担当オススメ、最も売れているニトリルゴム手袋(粉なし)。長時間着用でも疲れにくく、引張強度、耐油性、耐薬品性、耐静電性に優れ、あらゆる現場作業で使用可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアーコンプレッサの型番3-6109-03のページです。 型番3-6109-03に関する仕様情報を記載しております。
エアーコンプレッサのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアーコンプレッサ
圧縮空気用フィルター(レマン・ドライフィルタ)
耐食型ダイアフラム定量ポンプ(SIMDOS02)
圧縮空気用フィルター(3in1マルチ・ドライフィルタ)750~1500L/min
小型圧力ダイヤフラムポンプ 吐出量(l/min) 2.6、14
専用エレメント(レマン・ドライフィルタ用)
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格36,14424,681 -198,865 -80,996 -32,8467,885 -
通常出荷日8日目8日目1日目〜8日目在庫品1日目1日目〜
商品タイプエア式関連商品電動式関連商品自吸式関連商品
内容量1個1個-1個1台1個

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤフラムポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト