17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

圧縮空気用フィルター(レマン・ドライフィルタ)

圧縮空気用フィルター(レマン・ドライフィルタ)

通常単価(税別)
24,681529,300特別価格
税込単価
27,149582,230特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:8日目

【特長】・第1エレメントで約90%以上の水滴・油滴が除去されます。・第2エレメントで竜巻と同じ真空状態...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連商品
  • 詳細タイプ
    フィルター
  • 内容量
    1個

ご注意

  • 画像は代表画像です。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

外観例

圧縮空気用フィルター(レマン・ドライフィルタ) 外観例

 

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 仕様

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

仕様

JANコード

詳細仕様1

詳細仕様2

内容量

最小発注数量
接続口径(Rc):1/4
4580114130399
・接続口径(Rc):1/4・最大流量(L/min):300・使用圧力:0.3~1.71Mpa
・固形除去:5μm・重量:0.5kg・付属品:ホース
1個
1個
接続口径(Rc):1
4580114133987
・接続口径(Rc):1・最大流量(L/min):3000・使用圧力:0.3~0.97Mpa
・固形除去:5μm・重量:5.8kg・付属品:ブラケット・ブラケットボルト・ホース口金・ホース・プッシュピン
1個
1個
接続口径(Rc):1-1/4
4580114133994
・接続口径(Rc):1-1/4・最大流量(L/min):6000・使用圧力:0.3~0.97Mpa
・固形除去:5μm・重量:12.9kg・付属品:ブラケット・ブラケットボルト・ホース口金・ホース・プッシュピン
1個
1個
接続口径(Rc):2
4580114134014
・接続口径(Rc):2・最大流量(L/min):12000・使用圧力:0.3~0.97Mpa
・固形除去:5μm・重量:28.2kg・付属品:ブラケット・ブラケットボルト・ホース口金・ホース・プッシュピン
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,681
( 27,149 )
8日目
208,600198,023
( 217,825 )
8日目
392,200372,315
( 409,547 )
8日目
529,300502,464
( 552,710 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・第1エレメントで約90%以上の水滴・油滴が除去されます。
・第2エレメントで竜巻と同じ真空状態が起こり、第1エレメントで除去されなかった水滴が気化され、乾燥エアーにします。

ご注意

  • 画像は代表画像です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

圧縮空気用フィルター(レマン・ドライフィルタ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
圧縮空気用フィルター(レマン・ドライフィルタ)
圧縮空気用フィルター(3in1マルチ・ドライフィルタ)300L/min
圧縮空気用フィルター(3in1マルチ・ドライフィルタ)750~1500L/min
専用エレメント(レマン・ドライフィルタ用)
専用エレメント(3in1マルチ・ドライフィルタ用)
小型圧力ダイヤフラムポンプ 吐出量(l/min) 2.6、14
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格24,681-77,20080,996 -7,885 -8,300 -32,846
通常出荷日8日目8日目8日目1日目〜8日目〜在庫品1日目
商品タイプ関連商品関連商品関連商品関連商品関連商品自吸式
詳細タイプフィルターフィルターフィルター専用エレメント専用エレメント-
内容量1個1個1個1個1個1台

ダイヤフラムポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト