17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 12日以内

真空ポンプ WV210

通常単価(税別)
34,173
税込単価
37,590
通常出荷日:12日目

【特長】・小型~5HPクラスの冷凍空調システムの真空引きに適しています・金属メッシュフィルタ内蔵のため...

詳細を確認

型番:

3-8405-01
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3-8405-01の仕様・寸法情報

真空ポンプ種類
油回転形
電源
AC
電圧(V)
100
排気速度(L/min)
42/50(50/60Hz)
真空到達度
3.0Pa(25ミクロン)
サイズ(mm)
260×105×200
吸・排気口径
吸気口径:1/4″、5/16″(フレアオス)
油量(L)
0.15
定格電圧
100V
モーター回転数
50Hz/2880min-1、60Hz/3440min-1
出力
200W(モーター出力)
商品詳細種別
本体
重量(kg)
5
付属品
真空ポンプオイル(0.23L)、異径アダプタ(1/4″メス×M10オス)
内容量
1個
-
-

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
3-8405-01

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,173
( 37,590 )
12日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型~5HPクラスの冷凍空調システムの真空引きに適しています
・金属メッシュフィルタ内蔵のため、オイルミストを抑制可能です
・大きなサイトグラスが付いているため、オイルレベル・オイルの劣化具合が容易に確認可能です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

真空ポンプ WV210の型番3-8405-01のページです。 型番3-8405-01に関する仕様情報を記載しております。
真空ポンプ WV210のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
真空ポンプ WV210
変換フランジ
ドライ真空ポンプ
充電真空ポンプ
ドライ真空ポンプ DTU-20
油回転真空ポンプ G-20DA
メーカーアズワンアズワンサンプラテックPanasonicアルバックアルバック
通常価格34,1736,650120,76959,027 -243,76596,000
通常出荷日12日目1日目14日目1日目1日目1日目
真空ポンプ種類油回転形真空ポンプ関連部品ドライ形油回転形ドライ形油回転形
電源AC-AC-ACAC
電圧(V)100-100-100100
排気速度(L/min)42/50(50/60Hz)-----
真空到達度3.0Pa(25ミクロン)-----

真空ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト