17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

小型水中ポンプ iL280P

通常単価(税別)
11,600
税込単価
12,760
通常出荷日:1日目

【特長】・完全潜水、連続運転が可能です。・清水、海水、軽油対応

  • 商品タイプ
    電動式
  • 全揚程 (m)
    9.7
  • 詳細仕様1
    ・最大流量(L/min):18・揚程(m):9.7・サイズ:φ38×165mm・重量:500g・対応流体:清水、海水、軽油
  • 詳細仕様2
    ・対応流体温度:清水/~80℃、海水/~80℃、軽油/~40℃・接続口径:1/2インチホース接続・電源:12V DC・定格電流値:4.5A・電源ケーブル長さ:4m
  • 内容量
    1個

型番:

3-8561-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3-8561-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
電動式
全揚程(m)
9.7
詳細仕様1
・最大流量(L/min):18・揚程(m):9.7・サイズ:φ38×165mm・重量:500g・対応流体:清水、海水、軽油
詳細仕様2
・対応流体温度:清水/~80℃、海水/~80℃、軽油/~40℃・接続口径:1/2インチホース接続・電源:12V DC・定格電流値:4.5A・電源ケーブル長さ:4m
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-8561-01

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,600
( 12,760 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・完全潜水、連続運転が可能です。
・清水、海水、軽油対応

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小型水中ポンプ iL280Pの型番3-8561-01のページです。 型番3-8561-01に関する仕様情報を記載しております。
小型水中ポンプ iL280Pのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
小型水中ポンプ iL280P
小型汚水用水中ポンプ
小型汚物混入水用水中ポンプ
汚水用水中ポンプ'ポンスター'
清水・汚水・雑排水用水中ポンプ
清水・汚水用水中ポンプ自動運転形
メーカーアズワン寺田ポンプ製作所寺田ポンプ製作所工進荏原製作所荏原製作所
通常価格11,60023,916 -26,820 -36,30087,25177,415
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜4日目4日目
商品タイプ電動式電動式電動式電動式電動式電動式
全揚程(m)9.753.5103.55
詳細仕様1・最大流量(L/min):18・揚程(m):9.7・サイズ:φ38×165mm・重量:500g・対応流体:清水、海水、軽油-----
詳細仕様2・対応流体温度:清水/~80℃、海水/~80℃、軽油/~40℃・接続口径:1/2インチホース接続・電源:12V DC・定格電流値:4.5A・電源ケーブル長さ:4m-----
内容量1個-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ポンプ関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト