17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

保護めがね LX-55

通常単価(税別)
3,270
税込単価
3,597
通常出荷日:1日目

耳あてとテンプルが一体になった柔軟な軽量素材でフィット性に優れています。

  • 形状
    一眼型メガネ
  • 曇り止め
  • UVカット
  • 耐静電性
  • 傷防止
  • レンズ交換
  • 仕様
    めがね併用可
  • JANコード
    4959382073477
  • 詳細仕様1
    ・材質:レンズ/ポリカーボネート(防曇加工)、フレーム/PA(ポリアミド)・TPE(熱可塑性エラストマー)・紫外線カット率:UV400nm/100%・メタルフリー
  • 詳細仕様2
    ・めがね併用可・重量:約37g・JIS規格品
  • 内容量
    1個

型番:

2-9910-11
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2-9910-11の仕様・寸法情報

形状
一眼型メガネ
曇り止め
UVカット
耐静電性
傷防止
レンズ交換
仕様
めがね併用可
JANコード
4959382073477
詳細仕様1
・材質:レンズ/ポリカーボネート(防曇加工)、フレーム/PA(ポリアミド)・TPE(熱可塑性エラストマー)・紫外線カット率:UV400nm/100%・メタルフリー
詳細仕様2
・めがね併用可・重量:約37g・JIS規格品
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
2-9910-11

内容量

最小発注数量
1個
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,270
( 3,597 )
1日目

詳細情報

基本情報

耳あてとテンプルが一体になった柔軟な軽量素材でフィット性に優れています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

保護めがね LX-55の型番2-9910-11のページです。 型番2-9910-11に関する仕様情報を記載しております。
保護めがね LX-55のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
保護めがね LX-55
保護めがね 12166
保護めがね MP-842
ビジョンベルデ 保護めがね VS-301F めがね併用形 (曇り止め)
ビジョンベルデ 保護めがね VS-301H めがね併用形(ハードコート)
JIS保護めがね SN-730
メーカーアズワンアズワンミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全アズワン
通常価格3,2701,5303,2322,5732,1502,100
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
形状一眼型メガネ一眼型メガネ二眼型メガネ一眼型メガネ一眼型メガネ一眼型メガネ
曇り止め
UVカット
耐静電性
傷防止

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました