ファクトリーサプライ用品技術窓口

保護メガネ(オーバーグラスタイプ) 727 TILA

通常単価(税別)
4,623
税込単価
5,085
通常出荷日:1日目

紫外線100%・赤外線52%・ブルーライト45%・D線46%の4つの有害光線を同時にカットします。

  • 形状
    一眼型メガネ
  • 曇り止め
  • UVカット
  • 耐静電性
  • 傷防止
  • レンズ交換
  • JANコード
    4955342880307
  • 詳細仕様1
    ・重量(g):45・材質:フロント/PC(ポリカーボネイト)、テンプル/ナイロン・サイズ:150×140×55mm・めがね併用可(オーバーグラスタイプ)
  • 内容量
    1個

型番:

3-8287-01
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3-8287-01の仕様・寸法情報

形状
一眼型メガネ
曇り止め
UVカット
耐静電性
傷防止
レンズ交換
JANコード
4955342880307
詳細仕様1
・重量(g):45・材質:フロント/PC(ポリカーボネイト)、テンプル/ナイロン・サイズ:150×140×55mm・めがね併用可(オーバーグラスタイプ)
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-8287-01

内容量

最小発注数量
1個
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,623
( 5,085 )
1日目

詳細情報

基本情報

紫外線100%・赤外線52%・ブルーライト45%・D線46%の4つの有害光線を同時にカットします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

保護メガネ(オーバーグラスタイプ) 727 TILAの型番3-8287-01のページです。 型番3-8287-01に関する仕様情報を記載しております。
保護メガネ(オーバーグラスタイプ) 727 TILAのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
保護メガネ(オーバーグラスタイプ) 727 TILA
保護メガネ 727
一眼式メガネ 727
JIS安全メガネ SN-735・SN-737(オーバーグラスタイプ)
保護メガネ ラッシュ
保護メガネ 1眼型
メーカーアズワン東京硝子器械東京硝子器械アズワンブッシュネルナカニシ
通常価格4,6232,901 -3,8002,500 -1,881 -3,635
通常出荷日1日目6日目〜6日目1日目1日目6日目
形状一眼型メガネ一眼型メガネ一眼型メガネ一眼型メガネ二眼型メガネ一眼型メガネ
曇り止め
UVカット
耐静電性
傷防止

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト