ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

セーフティグラス foton Safety Glass

セーフティグラス foton Safety Glass 3-8286-04
  • 3-8286-01
  • 3-8286-03
  • 3-8286-04
通常単価(税別)
4,300
税込単価
4,730
通常出荷日:10日目

紫外線100%・赤外線52%・ブルーライト45%・D線46%の4つの有害光線を同時にカットします。

型番:

3-8286-04
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3-8286-04の仕様・寸法情報

形状
二眼型メガネ
曇り止め
UVカット
耐静電性
傷防止
レンズ交換
仕様
レンズ色調:グレー系
JANコード
4955342856609
材質/フレーム
-
詳細仕様1
・重量(g):20・材質:レンズ/PC(ポリカーボネート)・レンズ色調:グレー系
内容量
1個
-
-

商品情報

製品仕様

型番形状曇り止めUVカット耐静電性傷防止レンズ交換
3-8286-04二眼型メガネ

型番リスト

表示件数
型番
3-8286-04

仕様

JANコード

材質/フレーム

詳細仕様1

内容量

最小発注数量
レンズ色調:グレー系
4955342856609
-
・重量(g):20・材質:レンズ/PC(ポリカーボネート)・レンズ色調:グレー系
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,300
( 4,730 )
10日目

詳細情報

基本情報

紫外線100%・赤外線52%・ブルーライト45%・D線46%の4つの有害光線を同時にカットします。

商品担当おすすめ

  • ライトフィット軽量グラス LF-101・LF-201 画像

    アズワン

    ライトフィット軽量グラス LF-101・LF-201

    【特長】傷付防止、曇り止め加工レンズ使用します。紫外線カット、耐衝撃性です。顔面にジャストフィットする新設計ツインレンズです。鼻パッドの裏表を付け替えて鼻幅を変える事が可能です。LF-201はグラスのズレを防止するノンスリップラバーテンプルです。

  • JIS安全メガネ 一眼型 オーバーグラス 画像

    アズワン

    JIS安全メガネ 一眼型 オーバーグラス

    【特長】傷付防止加工レンズ使用。紫外線カット。耐衝撃性。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

セーフティグラス foton Safety Glassの型番3-8286-04のページです。 型番3-8286-04に関する仕様情報を記載しております。
セーフティグラス foton Safety Glassのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セーフティグラス foton Safety Glass
レーザー光完全吸収メガネ YL-120H ヤグ・YL-120H 炭酸ガス
レーザー光完全吸収メガネ YL-120H ヤグ
一眼型保護メガネ(耐薬品)
検査用保護めがね セキュアフィット
ゴーグル ウベックス X-9302 合成ゴムバンド オレンジ
メーカーアズワン山本光学アズワンミドリ安全スリーエムジャパンミドリ安全
通常価格4,30052,92052,9202,2191,038 -2,998
通常出荷日10日目10日目10日目1日目1日目〜1日目
形状二眼型メガネゴーグルゴーグル一眼型メガネ二眼型メガネゴーグル
曇り止め
UVカット
耐静電性
傷防止

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト