17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

オートクレーブ対応ゴグル 交換用アクセサリー

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

オートクレーブ対応ゴグル 交換用アクセサリー

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

7-3387-01

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【型番:7-3387-01】
仕様:交換用アイピース
詳細仕様:1箱(10枚入)
材質:PC(ポリカーボネイト)(VFコート)
【型番:7-3387-02】
仕様:交換用留め具セット
詳細仕様:1箱(5組入)
【型番:7-3387-03】
仕様:交換用バンドセット
詳細仕様:交換用バンドセット、1箱(5組入)
材質:シリコンゴム

指定中の仕様・寸法情報

形状
その他
曇り止め
UVカット
耐静電性
傷防止
レンズ交換
仕様
交換用アイピース
JANコード
4541492001688
詳細仕様1
・仕様:交換用アイピース・仕様:1箱(10枚入)・材質:PC(ポリカーボネイト)(VFコート)
内容量
1箱(10枚)

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト