17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハサミNO24骨セン刀 リストン 170mm

通常単価(税別)
14,820
税込単価
16,302
通常出荷日:1日目

【特長】・動物実験用道具です。材質:ステンレス(SUS420-J2)全長(mm):170

詳細を確認
  • 商品タイプ
    動物実験用道具
  • サイズ
    全長(mm):170
  • JANコード
    4589638269806
  • 詳細仕様1
    ・材質:ステンレス(SUS420-J2)・型番:No.24・全長(mm):170・医療機器登録番号:11B3X10050000006
  • 内容量
    1本

型番:

2-548-11
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2-548-11の仕様・寸法情報

商品タイプ
動物実験用道具
サイズ
全長(mm):170
JANコード
4589638269806
詳細仕様1
・材質:ステンレス(SUS420-J2)・型番:No.24・全長(mm):170・医療機器登録番号:11B3X10050000006
内容量
1本
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
2-548-11

内容量

最小発注数量
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,820
( 16,302 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・動物実験用道具です。
材質:ステンレス(SUS420-J2)
全長(mm):170

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハサミNO24骨セン刀 リストン 170mmの型番2-548-11のページです。 型番2-548-11に関する仕様情報を記載しております。
ハサミNO24骨セン刀 リストン 170mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハサミNO24骨セン刀 リストン 170mm
ハサミNO.25マッチュー持針器 160mm
実験動物用血糖測定器 SUGL-001
小解剖セット 6点セット
ドイツ型コン虫標本箱
果実硬度計
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンケニスケニス
通常価格14,82015,01013,30022,51523,867 -60,140
通常出荷日1日目8日目1日目1日目16日目4日目〜
商品タイプ動物実験用道具動物実験用道具動物実験用道具動物実験用道具その他関連用品その他関連用品
サイズ全長(mm):170全長(mm):16049×14×95mm--170×40×35mm
JANコード4589638269806458963826981345713827605554589638269226--
詳細仕様1・材質:ステンレス(SUS420-J2)・型番:No.24・全長(mm):170・医療機器登録番号:11B3X10050000006・型番:No.25・全長(mm):160・材質:ステンレス(SUS420-J2)・医療機器登録番号:11B3X10050000006・サイズ(mm):W49×H14×L95・必要検体量:1.1μL・対象動物:マウス・ラット・測定時間:5秒・内容:6点セット・材質・小直剪刀 両鋭:ステンレス(SUS420-J2)・外科剪刀 両鋭直:ステンレス(SUS420-J2)・細部用ピンセット:ステンレス(SUS420-J2)・ピンセット無鈎:ステンレス(SUS304)・留置針:真鍮・メッキ付き柄・メス 円刃刀:ステンレス(SUS420)--
内容量1本1本1個1セット(6個)--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

動物実験関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト