ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ハサミ小直剪刀両鋭 120mm No.15

ハサミ小直剪刀両鋭 120mm No.15 2-541-11
通常単価(税別)
3,900
税込単価
4,290
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・ハサミ小直剪刀両鋭、120mm、No.15・材質:ステンレス(SUS420-J2)・型番...

詳細を確認

型番:

2-541-11
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2-541-11の仕様・寸法情報

商品タイプ
動物実験用道具
サイズ
全長(mm):120
JANコード
4589638269691
詳細仕様1
・材質:ステンレス(SUS420-J2)・型番:No.15・全長(mm):120・SCISSORS・医療機器登録番号:11B3X10050000006
内容量
1本
-
-

商品情報

商品仕様

【型番:2-541-11】
・材質:ステンレス(SUS420-J2)
・型番:No.15
・全長(mm):120
・SCISSORS

型番リスト

表示件数
型番
2-541-11

内容量

最小発注数量
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,900
( 4,290 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ハサミ小直剪刀両鋭、120mm、No.15
・材質:ステンレス(SUS420-J2)
・型番:No.15
・全長(mm):120
・SCISSORS

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハサミ小直剪刀両鋭 120mm No.15の型番2-541-11のページです。 型番2-541-11に関する仕様情報を記載しております。
ハサミ小直剪刀両鋭 120mm No.15のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハサミ小直剪刀両鋭 120mm No.15
ハサミ小反セン刀両鋭 金冠 No.16
マウス代謝ケージ
飼育ケージ
人工海水 MARINE ART Hi
アクリル水槽 PWシリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンケニスアズワンアズワン
通常価格3,9004,01065,55916,97527,48417,860 -
通常出荷日1日目1日目10日目7日目10日目1日目
商品タイプ動物実験用道具動物実験用道具ケージケージ水槽用品水槽用品
サイズ全長(mm):120全長(mm):115130×115×270(320)(mm)270×440×187mm--
JANコード45896382696914589638269707----
詳細仕様1・材質:ステンレス(SUS420-J2)・型番:No.15・全長(mm):120・SCISSORS・医療機器登録番号:11B3X10050000006・材質:ステンレス(SUS420-J2)・金冠・全長(mm):115・SCISSORS・医療機器登録番号:11B3X10050000006----
内容量1本1本1セット(・給水瓶・固形給餌器 ・採尿フラスコ・採糞トレー・単独専用架台)---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト