17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

小解剖セット 6点セット【6個入り】

通常単価(税別)
22,515
税込単価
24,767
通常出荷日:1日目

【特長】・動物実験用道具(小直剪刀、外科剪刀、細部用ピンセット、ピンセット無鈎、留置針、メス)の6点セ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    動物実験用道具
  • JANコード
    4589638269226
  • 詳細仕様1
    ・内容:6点セット・材質・小直剪刀 両鋭:ステンレス(SUS420-J2)・外科剪刀 両鋭直:ステンレス(SUS420-J2)・細部用ピンセット:ステンレス(SUS420-J2)・ピンセット無鈎:ステンレス(SUS304)・留置針:真鍮・メッキ付き柄・メス 円刃刀:ステンレス(SUS420)
  • 詳細仕様2
    ・セット内容(全長)・小直剪刀 両鋭:115mm・外科剪刀 両鋭直:145mm・細部用ピンセット:110mm・留置針:130mm・ピンセット無鈎:130mm・メス 円刃刀:150mm・医療機器登録番号:11B3X10050000006
  • 内容量
    1セット(6個)

型番:

1-6504-11
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (6個入り)

1-6504-11の仕様・寸法情報

商品タイプ
動物実験用道具
JANコード
4589638269226
詳細仕様1
・内容:6点セット・材質・小直剪刀 両鋭:ステンレス(SUS420-J2)・外科剪刀 両鋭直:ステンレス(SUS420-J2)・細部用ピンセット:ステンレス(SUS420-J2)・ピンセット無鈎:ステンレス(SUS304)・留置針:真鍮・メッキ付き柄・メス 円刃刀:ステンレス(SUS420)
詳細仕様2
・セット内容(全長)・小直剪刀 両鋭:115mm・外科剪刀 両鋭直:145mm・細部用ピンセット:110mm・留置針:130mm・ピンセット無鈎:130mm・メス 円刃刀:150mm・医療機器登録番号:11B3X10050000006
内容量
1セット(6個)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
1-6504-11

内容量

最小発注数量
1セット(6個)
1パック

6個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,515
( 24,767 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・動物実験用道具(小直剪刀、外科剪刀、細部用ピンセット、ピンセット無鈎、留置針、メス)の6点セットです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小解剖セット 6点セットの型番1-6504-11のページです。 型番1-6504-11に関する仕様情報を記載しております。
小解剖セット 6点セットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
小解剖セット 6点セット
実験動物用血糖測定器 SUGL-001
ハサミNO.25マッチュー持針器 160mm
ハサミNO24骨セン刀 リストン 170mm
血清分離用チューブ(凝固促進型分離剤入り)
解剖はさみセット
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンケニス
通常価格22,51513,30015,01014,82057,000 -21,185
通常出荷日1日目1日目8日目1日目1日目〜4日目
商品タイプ動物実験用道具動物実験用道具動物実験用道具動物実験用道具動物実験用道具動物実験用道具
JANコード4589638269226457138276055545896382698134589638269806--
詳細仕様1・内容:6点セット・材質・小直剪刀 両鋭:ステンレス(SUS420-J2)・外科剪刀 両鋭直:ステンレス(SUS420-J2)・細部用ピンセット:ステンレス(SUS420-J2)・ピンセット無鈎:ステンレス(SUS304)・留置針:真鍮・メッキ付き柄・メス 円刃刀:ステンレス(SUS420)・サイズ(mm):W49×H14×L95・必要検体量:1.1μL・対象動物:マウス・ラット・測定時間:5秒・型番:No.25・全長(mm):160・材質:ステンレス(SUS420-J2)・医療機器登録番号:11B3X10050000006・材質:ステンレス(SUS420-J2)・型番:No.24・全長(mm):170・医療機器登録番号:11B3X10050000006--
詳細仕様2・セット内容(全長)・小直剪刀 両鋭:115mm・外科剪刀 両鋭直:145mm・細部用ピンセット:110mm・留置針:130mm・ピンセット無鈎:130mm・メス 円刃刀:150mm・医療機器登録番号:11B3X10050000006・記憶容量:最大400回分・電源:DC3V CR2032リチウム電池×1個(テスト用付属)・重量:約42g----
内容量1セット(6個)1個1本1本--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

動物実験関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト