ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルティア トールトレーユニット

通常単価(税別)
101,679
税込単価
111,847
通常出荷日:1日目

アルティアハーフトレー・ハーフバスケット(別売)を収納できます。

  • 商品タイプ
    その他関連用品
  • 材質
    スチール
  • 外寸法 (mm)
    350×475×1810
  • 仕様
    トレー収納数:深型/9枚・浅型/18枚
  • JANコード
    4580110265293
  • 詳細仕様1
    ・型番:NT-350-H・幅×奥行×高さ(mm):350×475×1810・トレー収納数:深型/9枚・浅型/18枚
  • 詳細仕様2
    ・材質:本体/スチール(メラミン焼付塗装)、レール/ABS樹脂・組み立て式・※本商品にトレーは付属していません。
  • 内容量
    1個

ご注意

  • 本商品にトレーは付属していません。

型番:

0-5729-34
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0-5729-34の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他関連用品
材質
スチール
外寸法(mm)
350×475×1810
仕様
トレー収納数:深型/9枚・浅型/18枚
JANコード
4580110265293
詳細仕様1
・型番:NT-350-H・幅×奥行×高さ(mm):350×475×1810・トレー収納数:深型/9枚・浅型/18枚
詳細仕様2
・材質:本体/スチール(メラミン焼付塗装)、レール/ABS樹脂・組み立て式・※本商品にトレーは付属していません。
内容量
1個

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
0-5729-34

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
101,679
( 111,847 )
1日目

詳細情報

基本情報

アルティアハーフトレー・ハーフバスケット(別売)を収納できます。

ご注意

  • 本商品にトレーは付属していません。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルティア トールトレーユニットの型番0-5729-34のページです。 型番0-5729-34に関する仕様情報を記載しております。
アルティア トールトレーユニットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルティア トールトレーユニット
アルティア トール下段引出ユニット
ボトルホルダー
ピペットラック F189530000
ラウンドピペットスタンド
マイクロピペットスタンド S型
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格101,679119,4507,7009,97519,0806,850
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプその他関連用品その他関連用品その他関連用品ピペット立て・収納マイクロピペット立て・チップ収納マイクロピペット立て・チップ収納
材質スチールスチールPEPPPMMAPVC
外寸法(mm)350×475×1810-360×360×70213×114×222φ175×243150×126×195
仕様トレー収納数:深型/9枚・浅型/18枚--オートクレーブ可(121℃)--
JANコード4580110265293-4560111765275-45621085089404560111771412

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

収納・整理・保管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト