17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

pH・温度計(半固形食品・乳製品用) HI98161

通常単価(税別)
139,635
税込単価
153,599
通常出荷日:7日目

【特長】・乳製品や半固形食品の測定に特化した防水型のpH/℃計です。・データログも可能です。・pH校正...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    pH計
  • 測定範囲
    pH:0~12(付属電極使用時)
  • 電源 (V)
    単3アルカリ乾電池×4本
  • JANコード
    4582486112614
  • 詳細仕様1
    ・仕様:本体・サイズ(mm):185×93×35.2・測定範囲:pH/0~12pH(付属電極使用時)、mV/±2000mV、温度/0~50℃(付属電極使用時)・検出単位:pH/0.1pH・0.01pH・0.001pH、mV/0.1mV、温度/0.1℃・精度:pH/±0.1pH・±0.01pH・±0.002pH、mV/±0.2mV、温度/±0.4℃・pH校正:自動5点校正まで(pH1.68・4.01・6.86・7.01・9.18・10.01・12.45の7種とカスタム5種より選択)・温度補償:自動または手動(-20.0~+120.0℃)・データ保存:200データまで(pH・mV各100データ)・データ転送:microUSBケーブルを使用しPC接続可能・防塵・防水:IP67・付属pH電極:FC2023(温度センサー内蔵PVDFボディ、1mケーブル付き)・電源:単3アルカリ乾電池×4本(テスト用付属)(約200時間の継続使用可能(バックライト未使用))
  • 詳細仕様2
    ・自動電源オフ:5・10・30・60分および機能OFFより選択可能・サイズ:185×93×35.2mm・重量:400g・付属品:・pH電極(FC 2023)・pH4.01&pH7.01標準液(230mL×各1)・電極洗浄液2回分・100mLプラスチックビーカー×2・Windows(R)用ソフトウェア・PC接続用micro USBケーブル・樹脂製キャリングケース
  • 内容量
    1セット

型番:

3-829-01
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3-829-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
pH計
測定範囲
pH:0~12(付属電極使用時)
電源(V)
単3アルカリ乾電池×4本
JANコード
4582486112614
詳細仕様1
・仕様:本体・サイズ(mm):185×93×35.2・測定範囲:pH/0~12pH(付属電極使用時)、mV/±2000mV、温度/0~50℃(付属電極使用時)・検出単位:pH/0.1pH・0.01pH・0.001pH、mV/0.1mV、温度/0.1℃・精度:pH/±0.1pH・±0.01pH・±0.002pH、mV/±0.2mV、温度/±0.4℃・pH校正:自動5点校正まで(pH1.68・4.01・6.86・7.01・9.18・10.01・12.45の7種とカスタム5種より選択)・温度補償:自動または手動(-20.0~+120.0℃)・データ保存:200データまで(pH・mV各100データ)・データ転送:microUSBケーブルを使用しPC接続可能・防塵・防水:IP67・付属pH電極:FC2023(温度センサー内蔵PVDFボディ、1mケーブル付き)・電源:単3アルカリ乾電池×4本(テスト用付属)(約200時間の継続使用可能(バックライト未使用))
詳細仕様2
・自動電源オフ:5・10・30・60分および機能OFFより選択可能・サイズ:185×93×35.2mm・重量:400g・付属品:・pH電極(FC 2023)・pH4.01&pH7.01標準液(230mL×各1)・電極洗浄液2回分・100mLプラスチックビーカー×2・Windows(R)用ソフトウェア・PC接続用micro USBケーブル・樹脂製キャリングケース
内容量
1セット
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
3-829-01

内容量

最小発注数量
1セット
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
139,635
( 153,599 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・乳製品や半固形食品の測定に特化した防水型のpH/℃計です。
・データログも可能です。
・pH校正は5点まで行うことができ、高精度です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

pH・温度計(半固形食品・乳製品用) HI98161の型番3-829-01のページです。 型番3-829-01に関する仕様情報を記載しております。
pH・温度計(半固形食品・乳製品用) HI98161のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
pH・温度計(半固形食品・乳製品用) HI98161
防水導電率計 AS650 校正証明書付き
データロガー導電率計
デジタル酸化還元電位計メータ
コンパクトイオンメーター
コンパクト硝酸イオンメーター
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格139,63533,21242,68022,99543,70043,693
通常出荷日7日目19日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプpH計導電率計導電率計導電率計導電率計導電率計
測定範囲pH:0~12(付属電極使用時)0~50・50~500μS/cm・0.5~5・5~50mS/cm導電率/0~200.0μS、0.2~2.000/2~20.00/20~200.0mS・TDS/0~132.0/132~1320/1320~13200/13200~132000ppm・塩分濃度/0~12.00%salt・温度/0~60.0℃-1999~+1999mV-NO3-/62~6200ppm・mg/L・ NO3--N/14~1400ppm・mg/L
電源(V)単3アルカリ乾電池×4本CR2032リチウム電池×2個単3乾電池X6本(テスト用付属)またはACアダプター(別売)006P(9)電池X1個(テスト用付属)CR2032ボタン電池X2個(テスト用付属)CR2032リチウム電池X2個(テスト用付属)
JANコード4582486112614458963819706249867022024224986702201869-4540565004298
詳細仕様1・仕様:本体・サイズ(mm):185×93×35.2・測定範囲:pH/0~12pH(付属電極使用時)、mV/±2000mV、温度/0~50℃(付属電極使用時)・検出単位:pH/0.1pH・0.01pH・0.001pH、mV/0.1mV、温度/0.1℃・精度:pH/±0.1pH・±0.01pH・±0.002pH、mV/±0.2mV、温度/±0.4℃・pH校正:自動5点校正まで(pH1.68・4.01・6.86・7.01・9.18・10.01・12.45の7種とカスタム5種より選択)・温度補償:自動または手動(-20.0~+120.0℃)・データ保存:200データまで(pH・mV各100データ)・データ転送:microUSBケーブルを使用しPC接続可能・防塵・防水:IP67・付属pH電極:FC2023(温度センサー内蔵PVDFボディ、1mケーブル付き)・電源:単3アルカリ乾電池×4本(テスト用付属)(約200時間の継続使用可能(バックライト未使用))・測定範囲:温度/0~50℃、塩分/0~25.0ppt、TDS/0~35.0g/L、 導電率/0~50.0・50~500μS/cm・0.50~5.00・5.0~50.0mS/cm・精度:温度/±0.5℃、導電率・塩分・TDS/±1.0%・分解能:温度/1℃、塩分/0.1ppt、TDS/0.1g/L、 導電率/0.1μS/cm~0.1mS/cm・校正液濃度:1413μS/cm・校正:1点・材質:本体/ABS樹脂、電極カバー/PC(ポリカーボネート)・防塵・防水:IP57・電源:CR2032リチウム電池×2個・本体サイズ:29×14×148mm----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

pH計・導電率計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト