17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

pH計(ペンタイプ) AS600 校正証明書付き

通常単価(税別)
31,946
税込単価
35,141
通常出荷日:19日目

先端が細く、テストチューブにも使用できるオートパワーオフ機能付きpH計

  • 商品タイプ
    pH計
  • 測定範囲
    pH:-1~15
  • 分解能
    0.01pH
  • 電源 (V)
    CR2032リチウム電池×2個
  • JANコード
    4589638197901
  • 詳細仕様1
    ・型番:AS600・測定項目:pH・℃・測定範囲:pH/-1.00~+15.00、温度/0~60℃・分解能:pH/0.01、温度/0.1℃・精度:pH/±0.01、温度/±1.0℃・校正:3点(pH4.01・6.86・9.18)・オートパワーオフ(10分)機能付き・電源:CR2032リチウム電池×2個(テスト用付属)・サイズ:29×14×148mm
  • 詳細仕様2
    ・重量:43g・防塵・防水:IP57・付属品:pH標準液(4.01・6.86・9.18)×各1本、ポータブルケース・ペンタイプ・校正証明:付き・試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図付き・※校正証明書付きは、出荷時に【pH】の校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビりティ体系図)を添付しています。・※温度の校正作業は含まれておりません。
  • 内容量
    1台

型番:

1-062-01-20
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1-062-01-20の仕様・寸法情報

商品タイプ
pH計
測定範囲
pH:-1~15
分解能
0.01pH
電源(V)
CR2032リチウム電池×2個
JANコード
4589638197901
詳細仕様1
・型番:AS600・測定項目:pH・℃・測定範囲:pH/-1.00~+15.00、温度/0~60℃・分解能:pH/0.01、温度/0.1℃・精度:pH/±0.01、温度/±1.0℃・校正:3点(pH4.01・6.86・9.18)・オートパワーオフ(10分)機能付き・電源:CR2032リチウム電池×2個(テスト用付属)・サイズ:29×14×148mm
詳細仕様2
・重量:43g・防塵・防水:IP57・付属品:pH標準液(4.01・6.86・9.18)×各1本、ポータブルケース・ペンタイプ・校正証明:付き・試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図付き・※校正証明書付きは、出荷時に【pH】の校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビりティ体系図)を添付しています。・※温度の校正作業は含まれておりません。
内容量
1台

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
1-062-01-20

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,946
( 35,141 )
19日目

詳細情報

基本情報

先端が細く、テストチューブにも使用できるオートパワーオフ機能付きpH計

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

pH計(ペンタイプ) AS600 校正証明書付きの型番1-062-01-20のページです。 型番1-062-01-20に関する仕様情報を記載しております。
pH計(ペンタイプ) AS600 校正証明書付きのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
pH計(ペンタイプ) AS600 校正証明書付き
防水導電率計 AS650 校正証明書付き
デジタル酸化還元電位計メータ
コンパクトイオンメーター
ペンタイプPH計 ABS樹脂
突き刺し形pH計 校正証明書付 SPH70 PC-9215II
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワン佐藤計量器製作所アズワン
通常価格31,94633,21229,00043,70010,67263,002
通常出荷日19日目19日目1日目1日目1日目19日目
商品タイプpH計導電率計導電率計導電率計pH計pH計
測定範囲pH:-1~150~50・50~500μS/cm・0.5~5・5~50mS/cm-1999~+1999mV-2.00~12.00pHpH:0-14.00、温度:0~50℃
分解能0.01pH0.1μS/cm~0.1mS/cm1mV0~99ppm/1ppm・100~990ppm/10ppm・1000~9900ppm/100ppm0.01pHpH:±0.01pH、温度:0.1℃
電源(V)CR2032リチウム電池×2個CR2032リチウム電池×2個006P(9)電池X1個(テスト用付属)CR2032ボタン電池X2個(テスト用付属)コイン型リチウム電池(CR2032)×2個(付属)単4乾電池×4本(テスト用付属)
JANコード458963819790145896381970624986702201869---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

pH計・導電率計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト