17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 仕様

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

仕様

JANコード

詳細仕様1

内容量

最小発注数量
本体(Sサイズ)
4562246071023
・仕様:本体(Sサイズ)・面体材質:エラストマー
1個
3個
本体(Mサイズ)
4562246071030
・仕様:本体(Mサイズ)・面体材質:エラストマー
1個
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,000
( 4,400 )
1日目
4,000
( 4,400 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・1缶式に比べて使用時間は2倍、通気抵抗は半分なので、快適な作業が行なえます。
・幅広頭部板の採用により、装着時の安定感が向上しました。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防毒マスク(有機ガス用) GH316シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防毒マスク(有機ガス用) GH316シリーズ
防毒マスク HV-22-03
防毒マスク 7191DKG-02 伝声器付
防毒マスク(ガス濃度0.1%以下)
防毒マスク(低濃度用)
防毒マスク(低濃度用0.1%以下) GM81S
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格4,00018,1704,0962,3663,1205,570
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプマスク本体マスク本体マスク本体マスク本体マスク本体マスク本体
商品用途防毒防毒防毒防毒防毒防毒
内容量1個1個1個1個1個1個
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防毒マスク本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト