ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

使い捨て防じんマスク【2個入り】

使い捨て防じんマスク 3-6081-03
通常単価(税別)
1,480
税込単価
1,628
通常出荷日:1日目

【特長】・ウエーブデザインによりカップの表面積を拡大しており、呼吸がしやすいです。・マスクカップ全体か...

詳細を確認

型番:

3-6081-03
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)

3-6081-03の仕様・寸法情報

商品タイプ
マスク本体
商品用途
使い捨て防じん
規格
DS2
詳細タイプ
小分け
サイズ
M
吸気抵抗(Pa)
16.4
使用限度時間(時間)
15
粒子捕集効率
96.79%(平均)
排気抵抗(Pa)
16.1
材質
メッシュ:PE(ポリエチレン)、フィルター:PP(ポリプロピレン)、締め紐:ポリエステル・合成ゴム
重量(g)
19.4
国家検定番号
第TM552号
内容量
1袋(2枚)
-
-

商品情報

製品仕様

使用例

使い捨て防じんマスク 使用例

 

型番リスト

表示件数
型番
3-6081-03

内容量

最小発注数量
1袋(2枚)
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,480
( 1,628 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ウエーブデザインによりカップの表面積を拡大しており、呼吸がしやすいです。
・マスクカップ全体から湿気を逃すのでメガネやゴーグルが曇りにくいです。
・締め紐は調節機能付きで、首掛けも可能なのでマスクの取り外しが不要です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

使い捨て防じんマスクの型番3-6081-03のページです。 型番3-6081-03に関する仕様情報を記載しております。
使い捨て防じんマスクのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
使い捨て防じんマスク
取替え式防じんマスク サカヰ式 1015-02型
防じんマスク 9105J-DS2 折りたたみ式
取替え式防じんマスク サカヰ式1005R-08型
取替え式防じんマスク サカヰ式1005RR-05型
取り替え式防じんマスク サカヰ式 1180C-05型
メーカーアズワン興研スリーエムジャパン興研興研興研
通常価格1,4801,9802,5171,9501,9502,080
通常出荷日1日目在庫品1日目1日目6日目8日目6日目
商品タイプマスク本体マスク本体マスク本体マスク本体マスク本体マスク本体
商品用途使い捨て防じん取替式防じん使い捨て防じん取替式防じん取替式防じん取替式防じん
規格DS2RL2DS2RL2RL2RL2
詳細タイプ小分け-----
サイズM-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

使い捨て式防じんマスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト