17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

使い捨て式防じんマスク 420シリーズ【2個入り】

通常単価(税別)
1,187
税込単価
1,306
通常出荷日:1日目

【特長】・ウエーブデザインでカップの表面積が大きいため、楽に呼吸ができます。・マスクカップ全体から湿気...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    マスク本体
  • 商品用途
    使い捨て防じん
  • 規格
    DS2
  • 詳細仕様1
    ・タイプ:小分け・サイズ:M・区分:DS2・入数:1袋(2枚入)・粒子捕集効率(平均):97.78%
  • 詳細仕様2
    ・吸・排気抵抗値:15.0Pa・材質:メッシュ/PE(ポリエチレン)、フィルター/PP(ポリプロピレン)、締め紐/ポリエステル・合成ゴム・質量:23.0g・使用限度時間:15時間・国家検定合格:第TM535号
  • 内容量
    1袋(2枚)

型番:

3-6082-03
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)

3-6082-03の仕様・寸法情報

商品タイプ
マスク本体
商品用途
使い捨て防じん
規格
DS2
詳細仕様1
・タイプ:小分け・サイズ:M・区分:DS2・入数:1袋(2枚入)・粒子捕集効率(平均):97.78%
詳細仕様2
・吸・排気抵抗値:15.0Pa・材質:メッシュ/PE(ポリエチレン)、フィルター/PP(ポリプロピレン)、締め紐/ポリエステル・合成ゴム・質量:23.0g・使用限度時間:15時間・国家検定合格:第TM535号
内容量
1袋(2枚)

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-6082-03

内容量

最小発注数量
1袋(2枚)
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,187
( 1,306 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ウエーブデザインでカップの表面積が大きいため、楽に呼吸ができます。
・マスクカップ全体から湿気を逃すため、メガネやゴーグルが曇りにくく、湿気による型崩れもしにくいです。
・通気抵抗率が小さく、マスクを装着したままの会話もしやすいです。
・顔にフィットして、動きにくい構造です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

使い捨て式防じんマスク 420シリーズの型番3-6082-03のページです。 型番3-6082-03に関する仕様情報を記載しております。
使い捨て式防じんマスク 420シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
使い捨て式防じんマスク 420シリーズ
使い捨て式防じんマスク"9913"
使い捨て式防じんマスク(N95)
使い捨て式防じんマスク"8205"
使い捨て式防じんマスク 8710-DS1
使い捨て式防じんマスク"8233"
メーカーアズワンスリーエムジャパンユニ・チャームスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格1,1875,02010,7253,2646,32810,283
通常出荷日1日目1日目1日目在庫品1日目〜1日目1日目
商品タイプマスク本体マスク本体マスク本体マスク本体マスク本体マスク本体
商品用途使い捨て防じん一般作業用使い捨て防じん使い捨て防じん一般作業用取替式防じん
規格DS2DS1N95DS2DS1RL2
詳細仕様1・タイプ:小分け・サイズ:M・区分:DS2・入数:1袋(2枚入)・粒子捕集効率(平均):97.78%-----
詳細仕様2・吸・排気抵抗値:15.0Pa・材質:メッシュ/PE(ポリエチレン)、フィルター/PP(ポリプロピレン)、締め紐/ポリエステル・合成ゴム・質量:23.0g・使用限度時間:15時間・国家検定合格:第TM535号-----

使い捨て式防じんマスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト