ファクトリーサプライ用品技術窓口

電動ファン付呼吸用保護具本体セット Sy28R

通常単価(税別)
52,144
税込単価
57,358
通常出荷日:15日目

【特長】・呼吸に合わせて清浄空気が送られ、面体内を陽圧に保ち外気の侵入を防ぎます。・バッテリー残存量・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    マスク本体
  • 商品用途
    電動ファン付防じん
  • 仕様
    本体セット、フィルタおよび吸収缶・付属なし
  • JANコード
    4959382206844
  • 詳細仕様1
    ・本体セット・粒子捕集効率:95.0%以上(PL1)・漏れ率:B級(5.0%以下)・電源:専用バッテリー(付属)・充電時間:約3.5時間・国家検定番号:Sy28RT2(T2フィルタ取付時)/第TP75号、Sy28RX2(X2フィルタ取付時)/第TP76号
  • 詳細仕様2
    ・重量:Sy28RT2(T2フィルタ取付時)/345g以下、Sy28RX2(X2フィルタ取付時)/325g以下・セット内容・▼面体部・▼しめひも・▼インナースポンジ・▼フィルターガード・▼バッテリー・▼充電器・※フィルタは付属していません。
  • 内容量
    1セット

ご注意

  • フィルタは付属していません。

型番:

3-176-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3-176-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
マスク本体
商品用途
電動ファン付防じん
仕様
本体セット、フィルタおよび吸収缶・付属なし
JANコード
4959382206844
詳細仕様1
・本体セット・粒子捕集効率:95.0%以上(PL1)・漏れ率:B級(5.0%以下)・電源:専用バッテリー(付属)・充電時間:約3.5時間・国家検定番号:Sy28RT2(T2フィルタ取付時)/第TP75号、Sy28RX2(X2フィルタ取付時)/第TP76号
詳細仕様2
・重量:Sy28RT2(T2フィルタ取付時)/345g以下、Sy28RX2(X2フィルタ取付時)/325g以下・セット内容・▼面体部・▼しめひも・▼インナースポンジ・▼フィルターガード・▼バッテリー・▼充電器・※フィルタは付属していません。
内容量
1セット
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-176-01

内容量

最小発注数量
1セット
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
52,144
( 57,358 )
15日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・呼吸に合わせて清浄空気が送られ、面体内を陽圧に保ち外気の侵入を防ぎます。
・バッテリー残存量・フィルタ交換時期が一目でわかるLED表示付きです。
・スリムデザインで溶接面に接触しにくいく、溶接作業に適しています。

ご注意

  • フィルタは付属していません。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動ファン付呼吸用保護具本体セット Sy28Rの型番3-176-01のページです。 型番3-176-01に関する仕様情報を記載しております。
電動ファン付呼吸用保護具本体セット Sy28Rのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電動ファン付呼吸用保護具本体セット Sy28R
防じん・防毒両検定マスク TWシリーズ
防塵マスク DR185L4N-1
防じんマスク DR80SL2W
取替式防じんマスク 交換用ろ過材 2091(1セット:2枚)
取替式防じんマスク TMK-10R
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンスリーエムジャパントラスコ中山
通常価格52,1442,98019,8145,2801,6002,101
通常出荷日15日目1日目10日目1日目1日目1日目
商品タイプマスク本体マスク本体マスク本体マスク本体取替用パーツマスク本体
商品用途電動ファン付防じん防毒取替式防じん取替式防じん取替式防じん取替式防じん
仕様本体セット、フィルタおよび吸収缶・付属なし-----
JANコード4959382206844-49593821166244959382104614--
詳細仕様1・本体セット・粒子捕集効率:95.0%以上(PL1)・漏れ率:B級(5.0%以下)・電源:専用バッテリー(付属)・充電時間:約3.5時間・国家検定番号:Sy28RT2(T2フィルタ取付時)/第TP75号、Sy28RX2(X2フィルタ取付時)/第TP76号-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

取替式防じんマスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト