17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

立体マスク(ワイドサイズ) 耳掛けタイプ FM-703A 3-8743-01

立体マスク(ワイドサイズ) 耳掛けタイプ FM-703A【100個入り】

通常単価(税別)
1,100
税込単価
1,210
通常出荷日:1日目

【特長】・もみ上げ部分までカバーするワイドタイプで、衛生帽子と合わせて使用することで毛髪落下を防ぎます...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    マスク本体
  • 商品用途
    一般作業用
  • 仕様
    耳掛けタイプ
  • JANコード
    4989496675533
  • 詳細仕様1
    ・仕様:耳掛けタイプ・入数:1箱(100枚入)・材質:カップ部/PP(ポリプロピレン)製不織布、耳部/ナイロン・PU(ポリウレタン)
  • 内容量
    1箱(100枚)

型番:

3-8743-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (100個入り)

製品仕様

使用例

立体マスク(ワイドサイズ) 耳掛けタイプ FM-703A 使用例

 

3-8743-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
マスク本体
商品用途
一般作業用
仕様
耳掛けタイプ
JANコード
4989496675533
詳細仕様1
・仕様:耳掛けタイプ・入数:1箱(100枚入)・材質:カップ部/PP(ポリプロピレン)製不織布、耳部/ナイロン・PU(ポリウレタン)
内容量
1箱(100枚)

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-8743-01

内容量

最小発注数量
1箱(100枚)
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,100
( 1,210 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・もみ上げ部分までカバーするワイドタイプで、衛生帽子と合わせて使用することで毛髪落下を防ぎます。
・顔にへばりつく不快感と、息苦しさを大幅に緩和できる立体タイプのマスクです。
・マスクの外側にゴム紐を取り付けているため、頬が痛くなりにくいです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

立体マスク(ワイドサイズ) 耳掛けタイプ FM-703Aの型番3-8743-01のページです。 型番3-8743-01に関する仕様情報を記載しております。
立体マスク(ワイドサイズ) 耳掛けタイプ FM-703Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
立体マスク(ワイドサイズ) 耳掛けタイプ FM-703A
使い捨て防じんマスク
取替え式防じんマスク サカヰ式 1015-02型
防じんマスク 9105J-DS2 折りたたみ式
取替え式防じんマスク サカヰ式1005R-08型
取替え式防じんマスク サカヰ式1005RR-05型
メーカーアズワンアズワン興研スリーエムジャパン興研興研
通常価格1,1001,4801,9802,3991,9501,950
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目1日目6日目8日目
商品タイプマスク本体マスク本体マスク本体マスク本体マスク本体マスク本体
商品用途一般作業用使い捨て防じん取替式防じん使い捨て防じん取替式防じん取替式防じん
仕様耳掛けタイプ-----
JANコード4989496675533-----
詳細仕様1・仕様:耳掛けタイプ・入数:1箱(100枚入)・材質:カップ部/PP(ポリプロピレン)製不織布、耳部/ナイロン・PU(ポリウレタン)-----

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト