17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

防じんマスク(特殊帯電フィルタ) Xシリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

防じんマスク(特殊帯電フィルタ) Xシリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

2-8161-07

2020年04月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・プレ・メイン・バックアップの3層からなる特殊帯電フィルタです。
・ゴムの長さを調整するアジャストクリップ付きです。
・ヘルメットをかぶったままで装着可能です。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
マスク本体
商品用途
使い捨て防じん
規格
DS2
仕様
フックタイプ・吸気抵抗値:45Pa以下(平均30Pa)
JANコード
4976118332233
詳細仕様1
・仕様:フックタイプ・区分:DS2・入数:1箱(20枚入)・メインフィルタ材質:特殊帯電不織布
詳細仕様2
・使用限度時間:9時間・粒子捕集効率:95.0%以上(平均99.2%)・吸気抵抗値:45Pa以下(平均30Pa)・重量:10g以下・国家検定合格番号:第TM693号
内容量
1箱(20枚)

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト