17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

人工太陽照明灯 500Wシリーズ

通常単価(税別)
855,0001,194,847
税込単価
940,5001,314,332
通常出荷日:8日目~35日目

晴天時の正午±2時間に地表に到達する太陽光と同じスペクトルの光を出す照明器具です。

ご注意

  • 照明灯と三脚スタンドは別売り。
未確定 12 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 仕様

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内
    • 10日以内
    • 12日以内
    • 15日以内
    • 35日以内

型番リスト

表示件数

仕様

詳細仕様1

詳細仕様2

内容量

最小発注数量
色彩評価用透明
・仕様:色彩評価用透明・用途:色彩評価用・仕様フィルタ形態:透明・使用可能電圧範囲:90~132V・電源仕様:AC100V 50/60Hz 9A・ランプ容量:500W
・点灯方向:下~横向き(上向き使用不可)・中心光度・ビーム角:約26000cd・約60°・平均演色評価数:98・放射波長域:370~780nm(紫外線カット・熱線約80%カット)・色温度:約5500K・サイズ/重量:φ132×287mm/約2.5kg
1個
1個
色彩評価用フロスト
・仕様:色彩評価用フロスト・用途:色彩評価用・仕様フィルタ形態:フロスト・使用可能電圧範囲:90~132V・電源仕様:AC100V 50/60Hz 9A・ランプ容量:500W
・点灯方向:下~横向き(上向き使用不可)・中心光度・ビーム角:約12600cd・約72°・平均演色評価数:98・放射波長域:370~780nm(紫外線カット・熱線約80%カット)・色温度:約5500K・サイズ/重量:φ132×287mm/約2.5kg
1個
1個
バイオ・健康医学分野用透明
・仕様:バイオ・健康医学分野用透明・用途:バイオ・健康医学分野用・仕様フィルタ形態:透明・使用可能電圧範囲:90~132V・電源仕様:AC100V 50/60Hz 9A・ランプ容量:500W
・点灯方向:下~横向き(上向き使用不可)・中心光度・ビーム角:約26000cd・約60°・平均演色評価数:96・放射波長域:370~780nm(健康紫外線は含む・熱線約80%カット)・色温度:約5500K・サイズ/重量:φ132×287mm/約2.5kg
1個
1個
バイオ・健康医学分野用フロスト
・仕様:バイオ・健康医学分野用フロスト・用途:バイオ・健康医学分野用・仕様フィルタ形態:フロスト・使用可能電圧範囲:90~132V・電源仕様:AC100V 50/60Hz 9A・ランプ容量:500W
・点灯方向:下~横向き(上向き使用不可)・中心光度・ビーム角:約12600cd・約72°・平均演色評価数:96・放射波長域:370~780nm(健康紫外線は含む・熱線約80%カット)・色温度:約5500K・サイズ/重量:φ132×287mm/約2.5kg
1個
1個
太陽エネルギー試験用透明
・仕様:太陽エネルギー試験用透明・用途:太陽エネルギー試験用・仕様フィルタ形態:透明・使用可能電圧範囲:90~132V・電源仕様:AC100V 50/60Hz 9A・ランプ容量:500W
・点灯方向:下~横向き(上向き使用不可)・中心光度・ビーム角:約26000cd・約60°・平均演色評価数:96・放射波長域:350~2500nm・色温度:約5500K・サイズ/重量:φ132×287mm/約2.5kg
1個
1個
太陽エネルギー試験用フロスト
・仕様:太陽エネルギー試験用フロスト・用途:太陽エネルギー試験用・仕様フィルタ形態:フロスト・使用可能電圧範囲:90~132V・電源仕様:AC100V 50/60Hz 9A・ランプ容量:500W
・点灯方向:下~横向き(上向き使用不可)・中心光度・ビーム角:約12600cd・約72°・平均演色評価数:96・放射波長域:350~2500nm・色温度:約5500K・サイズ/重量:φ132×287mm/約2.5kg
1個
1個
色彩評価用透明スーパースポット照明タイプ
・仕様:色彩評価用透明スーパースポット照明タイプ・用途:色彩評価用・仕様フィルタ形態:透明・使用可能電圧範囲:90~132V・電源仕様:AC100V 50/60Hz 9A・ランプ容量:500W・点灯方向:下~横向き(上向き使用不可)
・中心光度・ビーム角:約26000cd・約60°・平均演色評価数:98・放射波長域:370~780nm(紫外線カット・熱線約80%カット)・色温度:約5500K・サイズ/重量:φ132×287mm/約2.5kg・高集光タイプ(高集光タイプ照射例:有効照射エリア/φ100mm・平均照度/約100,000lx(距離500~700mmにおいて))
1個
1個
色彩評価用フロストスーパースポット照明タイプ
・仕様:色彩評価用フロストスーパースポット照明タイプ・用途:色彩評価用・仕様フィルタ形態:フロスト・使用可能電圧範囲:90~132V・電源仕様:AC100V 50/60Hz 9A・ランプ容量:500W・点灯方向:下~横向き(上向き使用不可)
・中心光度・ビーム角:約12600cd・約72°・平均演色評価数:98・放射波長域:370~780nm(紫外線カット・熱線約80%カット)・色温度:約5500K・サイズ/重量:φ132×287mm/約2.5kg・高集光タイプ(高集光タイプ照射例:有効照射エリア/φ100mm・平均照度/約100,000lx(距離500~700mmにおいて))
1個
1個
バイオ・健康医学分野用透明スーパースポット照明タイプ
・仕様:バイオ・健康医学分野用透明スーパースポット照明タイプ・用途:バイオ・健康医学分野用・仕様フィルタ形態:透明・使用可能電圧範囲:90~132V・電源仕様:AC100V 50/60Hz 9A・ランプ容量:500W・点灯方向:下~横向き(上向き使用不可)
・中心光度・ビーム角:約26000cd・約60°・平均演色評価数:96・放射波長域:370~780nm(健康紫外線は含む・熱線約80%カット)・色温度:約5500K・サイズ/重量:φ132×287mm/約2.5kg・高集光タイプ(高集光タイプ照射例:有効照射エリア/φ100mm・平均照度/約100,000lx(距離500~700mmにおいて))
1個
1個
バイオ・健康医学分野用フロストスーパースポット照明タイプ
・仕様:バイオ・健康医学分野用フロストスーパースポット照明タイプ・用途:バイオ・健康医学分野用・仕様フィルタ形態:フロスト・使用可能電圧範囲:90~132V・電源仕様:AC100V 50/60Hz 9A・ランプ容量:500W・点灯方向:下~横向き(上向き使用不可)
・中心光度・ビーム角:約12600cd・約72°・平均演色評価数:96・放射波長域:370~780nm(健康紫外線は含む・熱線約80%カット)・色温度:約5500K・サイズ/重量:φ132×287mm/約2.5kg・高集光タイプ(高集光タイプ照射例:有効照射エリア/φ100mm・平均照度/約100,000lx(距離500~700mmにおいて))
1個
1個
太陽エネルギー試験用透明スーパースポット照明タイプ
・仕様:太陽エネルギー試験用透明スーパースポット照明タイプ・用途:太陽エネルギー試験用・仕様フィルタ形態:透明・使用可能電圧範囲:90~132V・電源仕様:AC100V 50/60Hz 9A・ランプ容量:500W・点灯方向:下~横向き(上向き使用不可)
・中心光度・ビーム角:約26000cd・約60°・平均演色評価数:96・放射波長域:350~2500nm・色温度:約5500K・サイズ/重量:φ132×287mm/約2.5kg・高集光タイプ(高集光タイプ照射例:有効照射エリア/φ100mm・平均照度/約100,000lx(距離500~700mmにおいて))
1個
1個
太陽エネルギー試験用フロストスーパースポット照明タイプ
・仕様:太陽エネルギー試験用フロストスーパースポット照明タイプ・用途:太陽エネルギー試験用・仕様フィルタ形態:フロスト・使用可能電圧範囲:90~132V・電源仕様:AC100V 50/60Hz 9A・ランプ容量:500W・点灯方向:下~横向き(上向き使用不可)
・中心光度・ビーム角:約12600cd・約72°・平均演色評価数:96・放射波長域:350~2500nm・色温度:約5500K・サイズ/重量:φ132×287mm/約2.5kg・高集光タイプ(高集光タイプ照射例:有効照射エリア/φ100mm・平均照度/約100,000lx(距離500~700mmにおいて))
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
855,000
( 940,500 )
12日目
855,000
( 940,500 )
12日目
855,000
( 940,500 )
12日目
855,000
( 940,500 )
8日目
998,971
( 1,098,868 )
12日目
998,971
( 1,098,868 )
12日目
1,077,321
( 1,185,053 )
15日目
1,077,321
( 1,185,053 )
10日目
1,077,321
( 1,185,053 )
15日目
1,077,321
( 1,185,053 )
15日目
1,194,847
( 1,314,332 )
15日目
1,194,847
( 1,314,332 )
35日目

詳細情報

基本情報

晴天時の正午±2時間に地表に到達する太陽光と同じスペクトルの光を出す照明器具です。

ご注意

  • 照明灯と三脚スタンドは別売り。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

人工太陽照明灯 500Wシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
人工太陽照明灯 500Wシリーズ
人工太陽照明灯
LEDライトボード
ブラックライト(UV-LED)
AC100V/9.0W/570mm 照明灯/LED
超小型LED回転灯 ニコミニ VL04Mシリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンエスコ日動工業
通常価格855,000-288,120 -36,958 -1,090 -13,9005,890 -
通常出荷日8日目〜12日目〜1日目1日目2日目15日目
商品タイプ多目的ライトその他その他ブラックライト多目的ライト多目的ライト
内容量1個1個1台1個--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

多目的ライト・照明カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト