17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

導電性シリコーンゴム 300×300

通常単価(税別)
12,54017,084
税込単価
13,79418,792
通常出荷日:1日目

通電性の必要ない接点や、静電気をきらう電子部品関連の製造ラインなどで使用できます。

  • 商品タイプ
    シート
  • 材質
    【ゴム】シリコン
  • 幅 (mm)
    300
  • 長さ (mm)
    300
  • 詳細タイプ
    導電性シリコーンゴム
  • 詳細仕様2
    ・比重:1.17・硬度:62°・引張強さ:7.0MPa
  • 内容量
    1枚
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 厚さ(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

厚さ

(mm)

詳細仕様1

内容量

最小発注数量
1
・サイズ(mm):300×300×1・材質:シリコンゴム・体積抵抗率:0.05Ω・m
1枚
1個
2
・サイズ(mm):300×300×2・材質:シリコンゴム・体積抵抗率:0.05Ω・m
1枚
1個
3
・サイズ(mm):300×300×3・材質:シリコンゴム・体積抵抗率:0.05Ω・m
1枚
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,540
( 13,794 )
1日目
13,825
( 15,208 )
1日目
17,084
( 18,792 )
1日目

詳細情報

基本情報

通電性の必要ない接点や、静電気をきらう電子部品関連の製造ラインなどで使用できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

導電性シリコーンゴム 300×300のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
導電性シリコーンゴム 300×300
ポリプロピレン板 ナチュラル 300×600×15mm
テストピース カチオン電着塗装
超透明シリコーンゴムフィルム
樹脂板材 アクリル板 透明
丸型ステンレスメッシュ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格12,540-12,26040,96615,580 -13,10014,820
通常出荷日1日目9日目19日目1日目9日目17日目
商品タイプシート素材その他シート素材シート
材質【ゴム】シリコン【樹脂】PP(ポリプロピレン)【その他】その他【ゴム】シリコン【樹脂】アクリル【金属】ステンレス
幅(mm)300300150300300100
長さ(mm)300600703001000100
詳細タイプ導電性シリコーンゴム自動車用フィルムメッシュ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト