17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

窒化アルミニウム板 SHTシリーズ

通常単価(税別)
35,625
税込単価
39,188
通常出荷日:1日目

【特長】・熱伝導率が良いことから、放熱性が高い材料です。・Siに近い熱膨張係数を有することから、半導体...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    素材
  • 材質
    【金属】アルミ
  • 熱伝導率 (W/m・K)
    184
  • 平行度
    10μm
  • 線膨張係数(350℃時)
    4.6×10^-6/℃
  • 面粗さ
    Ra1.6
  • 材質詳細
    窒化アルミニウム

型番:

3-9901-06
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3-9901-06の仕様・寸法情報

商品タイプ
素材
材質
【金属】アルミ
幅(mm)
50
長さ(mm)
50
厚さ(mm)
1
熱伝導率(W/m・K)
184
平行度
10μm
線膨張係数(350℃時)
4.6×10^-6/℃
面粗さ
Ra1.6
メーカー型番
SHT-5501
材質詳細
窒化アルミニウム
-
-

絞り込み条件

  • 幅(mm)

  • 長さ(mm)

  • 厚さ(mm)

  • メーカー型番

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-9901-06

(mm)

長さ

(mm)

厚さ

(mm)

メーカー型番

最小発注数量
50
50
1
SHT-5501
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
35,625
( 39,188 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・熱伝導率が良いことから、放熱性が高い材料です。
・Siに近い熱膨張係数を有することから、半導体装置などの部材に用いられます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

窒化アルミニウム板 SHTシリーズの型番3-9901-06のページです。 型番3-9901-06に関する仕様情報を記載しております。
窒化アルミニウム板 SHTシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
窒化アルミニウム板 SHTシリーズ
ガラス板 石英 透明
ガラス板 テンパックス(R)
超透明シリコーンゴムフィルム
導電性シリコーンゴム 300×300
ネオプレンスポンジ角紐(片面テープ付)
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格35,6258,400 -4,000 -15,580 -12,540 -570 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目〜1日目1日目1日目〜
商品タイプ素材素材素材シートシート素材
材質【金属】アルミ【ガラス】石英ガラス【その他】その他【ゴム】シリコン【ゴム】シリコン【ゴム】クロロプレンゴム
熱伝導率(W/m・K)184-----
平行度10μm-----
線膨張係数(350℃時)4.6×10^-6/℃-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト