ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

丸型ステンレスメッシュ【50個入り】

丸型ステンレスメッシュ 3-8525-12
通常単価(税別)
14,820
税込単価
16,302
通常出荷日:17日目

【特長】・商品タイプ:丸型・材質:ステンレス・サイズ:Φ100mm

型番:

3-8525-12
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (50個入り)

3-8525-12の仕様・寸法情報

商品タイプ
シート
材質
【金属】ステンレス
幅(mm)
100
長さ(mm)
100
厚さ(mm)
0.05
詳細タイプ
メッシュ
仕様
メッシュ数:200
詳細仕様1
・織方:平織・メッシュ数:200・線径(mm):0.05・目開き(mm):0.077
詳細仕様2
・開口率(%):36.8・入数:1袋(50枚入)・材質:ステンレス(SUS316)・サイズ:Φ100mm
内容量
1袋(50枚)

商品情報

仕様

  • 織方:平織
  • メッシュ数:200
  • 線径(mm):0.05
  • 目開き(mm):0.077
  • 開口率(%):36.8
  • 入数:1袋(50枚入)
  • 材質:ステンレス(SUS316)
  • 材質:サイズ:Φ100mm

型番リスト

表示件数
型番
3-8525-12

厚さ

(mm)

仕様

詳細仕様1

詳細仕様2

内容量

最小発注数量
0.05
メッシュ数:200
・織方:平織・メッシュ数:200・線径(mm):0.05・目開き(mm):0.077
・開口率(%):36.8・入数:1袋(50枚入)・材質:ステンレス(SUS316)・サイズ:Φ100mm
1袋(50枚)
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,820
( 16,302 )
17日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・商品タイプ:丸型
・材質:ステンレス
・サイズ:Φ100mm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

丸型ステンレスメッシュの型番3-8525-12のページです。 型番3-8525-12に関する仕様情報を記載しております。
丸型ステンレスメッシュのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
丸型ステンレスメッシュ
丸型ふっ素樹脂メッシュ(PFA)
丸型精細ポリプロピレンメッシュ
テストピース カチオン電着塗装
超透明シリコーンゴムフィルム
導電性シリコーンゴム 300×300
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格14,82026,220 -19,475 -40,96615,580 -12,540 -
通常出荷日17日目15日目15日目〜19日目1日目1日目
商品タイプシートシートシートその他シートシート
材質【金属】ステンレス【樹脂】ふっ素樹脂【樹脂】PP(ポリプロピレン)【その他】その他【ゴム】シリコン【ゴム】シリコン
幅(mm)100100100150300300
長さ(mm)10010010070300300
詳細タイプメッシュメッシュメッシュ自動車用フィルム導電性シリコーンゴム
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト