17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

PPSフィルム【1~10個入り】

PPSフィルム
通常単価(税別)
6,4809,129
税込単価
7,12810,042
通常出荷日:10日目

【特長】・商品タイプ:フィルム・材質:PPS(ポリフェニレンサルファイド)

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

仕様

  • 型番:3-8898-01
  • 厚み(μm):25
  • サイズ:A4(210×297mm)
  • 入数:1袋(10枚入)
  • 材質:PPS(ポリフェニレンサルファイド)

 

  • 型番:3-8898-02
  • 厚み(μm):50
  • サイズ:A4(210×297mm)
  • 入数:1袋(10枚入)
  • 材質:PPS(ポリフェニレンサルファイド)

 

  • 型番:3-8899-01
  • 厚み(μm):25
  • サイズ:1000×1000mm
  • 入数:1枚
  • 材質:PPS(ポリフェニレンサルファイド)

 

  • 型番:3-8899-02
  • 厚み(μm):50
  • サイズ:1000×1000mm
  • 入数:1枚
  • 材質:PPS(ポリフェニレンサルファイド)

型番リスト

表示件数

(mm)

長さ

(mm)

厚さ

(mm)

詳細仕様1

内容量

最小発注数量
210
297
0.025
・厚み(μm):25・サイズ:A4(210×297mm)・入数:1袋(10枚入)・材質:PPS(ポリフェニレンサルファイド)
1袋(10枚)
1パック

10個入り

210
297
0.05
・厚み(μm):50・サイズ:A4(210×297mm)・入数:1袋(10枚入)・材質:PPS(ポリフェニレンサルファイド)
1袋(10枚)
1パック

10個入り

1000
1000
0.025
・厚み(μm):25・サイズ:1000×1000mm・入数:1枚・材質:PPS(ポリフェニレンサルファイド)
1枚
1個
1000
1000
0.05
・厚み(μm):50・サイズ:1000×1000mm・入数:1枚・材質:PPS(ポリフェニレンサルファイド)
1枚
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,436
( 9,280 )
10日目
9,129
( 10,042 )
10日目
6,480
( 7,128 )
10日目
6,849
( 7,534 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・商品タイプ:フィルム
・材質:PPS(ポリフェニレンサルファイド)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PPSフィルムのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PPSフィルム
樹脂板材 アクリル板 透明
窒化アルミニウム板 SHTシリーズ
ポリプロピレン板 ナチュラル 300×600×15mm
丸型精細ポリプロピレンメッシュ
制電PC 板 ブラウンスモーク
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格6,480-13,10035,62512,26019,475 -12,200 -
通常出荷日10日目9日目1日目9日目15日目〜8日目
商品タイプシート素材素材素材シート素材
材質【樹脂】PPS樹脂【樹脂】アクリル【金属】アルミ【樹脂】PP(ポリプロピレン)【樹脂】PP(ポリプロピレン)【樹脂】PC(ポリカーボネート)
詳細タイプフィルム-メッシュ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト