17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 幅(mm)

  • 長さ(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内
    • 15日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中

(mm)

長さ

(mm)

詳細仕様1

内容量

最小発注数量
50
20000
・サイズ:50mm×20m・入数:1巻(20m)・材質:PET・厚み:500μm
1巻
1個
100
20000
・サイズ:100mm×20m・入数:1巻(20m)・材質:PET・厚み:500μm
1巻
1個
200
20000
・サイズ:200mm×20m・入数:1巻(20m)・材質:PET・厚み:500μm
1巻
1個
300
20000
・サイズ:300mm×20m・入数:1巻(20m)・材質:PET・厚み:500μm
1巻
1個
210
297
・サイズ:A4(210×297mm)・入数:1袋(10枚入)・材質:PET・厚み:500μm
1袋(10枚)
1パック

10個入り

500
500
・サイズ:□500mm・入数:1枚・材質:PET・厚み:500μm
1枚
1個
500
20000
・サイズ:500mm×20m・入数:1巻(20m)・材質:PET・厚み:500μm
1巻
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,380
( 12,518 )
10日目
15,072
( 16,579 )
10日目
22,558
( 24,814 )
10日目
28,847
( 31,732 )
10日目
8,724
( 9,596 )
10日目
7,486
( 8,235 )
10日目
28,847
( 31,732 )
15日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・商品タイプ:フィルム
・材質:PET
・厚み:500μm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ルミラー(R)フィルム H10のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ルミラー(R)フィルム H10
ポリエステルフィルム ルミラー(R)
難燃性ポリエステル系フィルム ダイアラミー(R)
ポリイミドフィルム カプトン(R)EN
フッ素樹脂フィルム ETFE-0.05-1m
低反発ゴム
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン和気産業
通常価格7,486-13,20016,00013,90015,40010,304
通常出荷日10日目〜10日目10日目1日目10日目2日目
商品タイプシートシートシートシートシートシート
材質【樹脂】PET【樹脂】ポリエステル【樹脂】ポリエステル【その他】その他【樹脂】ふっ素樹脂【ゴム】ニトリルゴム
厚さ(mm)0.50.10.050.00750.053
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト