17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ツーリングラック VTLW型 (HSK63用・キャスター付)

通常単価(税別)
47,497111,466
税込単価
52,247122,613
通常出荷日:8日目

【特長】・フレームの角度を2段階で調整することができます・脱着可能なBT対応のロック機構付です

詳細を確認
  • グリーン
  • キャスター径(mm)
    100
  • 均等積載量(kg/段)
    80

ご注意

  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

間口

(mm)

奥行

(mm)

高さ

(mm)

トラスココード

収納ホルダ数

JANコード

質量(g)

均等積載量(kg/台)

段数(段)

最小発注数量
680
485
805
114-6140
HSK63A BT(NT)40兼用 18個収納
4989999889338
26000.0
320
3
1個
680
485
1015
114-6142
HSK63A BT(NT)40兼用 24個収納
4989999889352
29000.0
320
4
1個
680
585
1225
114-6144
HSK63A BT(NT)40兼用 30個収納
4989999889376
34000.0
320
5
1個
680
585
1435
114-6146
HSK63A BT(NT)40兼用 36個収納
4989999889390
38000.0
320
6
1個
1040
485
1015
114-6141
HSK63A BT(NT)40兼用 36個収納
4989999889345
41000.0
320
4
1個
1040
585
1255
114-6143
HSK63A BT(NT)40兼用 45個収納
4989999889369
53000.0
570
5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
47,497
( 52,247 )
8日目
58,269
( 64,096 )
8日目
68,416
( 75,258 )
8日目
79,088
( 86,997 )
8日目
90,115
( 99,127 )
8日目
111,466
( 122,613 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フレームの角度を2段階で調整することができます
・脱着可能なBT対応のロック機構付です

ご注意

  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ツーリングラック VTLW型 (HSK63用・キャスター付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ツーリングラック VTLW型 (HSK63用・キャスター付)
ツーリングケース(HSK用)
ツーリングラック(HSKタイプ)
ツーリングラック(防塵カバー付)
ツーリングラック 奥行 575mm
ツーリングラック W1030・6段タイプ
メーカートラスコ中山トラスコ中山サカエサカエサカエサカエ
通常価格47,497-6,536 -91,091 -135,119 -46,084 -102,792
通常出荷日8日目1日目3日目3日目3日目3日目
グリーングリーン----
キャスター径(mm)100-----
均等積載量(kg/段)80-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツーリングラックカテゴリの売れ筋ランキング