17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ツーリングラック VTL型 (HSK63用)

通常単価(税別)
39,292
税込単価
43,221
通常出荷日:8日目

【特長】・フレームの角度を2段階で調整することができます。・脱着可能なBT対応のロック機構付です。

詳細を確認
  • グリーン
  • 均等積載量(kg/段)
    80

ご注意

  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。

型番:

VTL-E37
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

VTL-E37の仕様・寸法情報

間口(mm)
675
奥行(mm)
510
高さ(mm)
650
グリーン
トラスココード
114-6121
収納ホルダ数
HSK63A BT(NT)40兼用 18個収納
JANコード
4989999889260
質量(g)
18000.0
均等積載量(kg/台)
150
均等積載量(kg/段)
80

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
VTL-E37

間口

(mm)

奥行

(mm)

高さ

(mm)

トラスココード

収納ホルダ数

JANコード

質量(g)

均等積載量(kg/台)

最小発注数量
675
510
650
114-6121
HSK63A BT(NT)40兼用 18個収納
4989999889260
18000.0
150
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
39,292
( 43,221 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フレームの角度を2段階で調整することができます。
・脱着可能なBT対応のロック機構付です。

ご注意

  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ツーリングラック VTL型 (HSK63用)の型番VTL-E37のページです。 型番VTL-E37に関する仕様情報を記載しております。
ツーリングラック VTL型 (HSK63用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ツーリングラック VTL型 (HSK63用)
ツーリングケース(HSK用)
ツーリングラック(HSKタイプ)
ツーリングラック(防塵カバー付)
ツーリングラック 奥行 575mm
ツーリングラック W1030・6段タイプ
メーカートラスコ中山トラスコ中山サカエサカエサカエサカエ
通常価格39,2926,536 -91,091 -135,119 -46,084 -102,792
通常出荷日8日目1日目3日目3日目3日目3日目
グリーングリーン----
均等積載量(kg/段)80-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツーリングラックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト