ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
トラスコ中山 ツーリングケース(BT・NT兼用) |
|
サカエ ツーリングHSK用シャンクホルダー |
|
トラスコ中山 ツーリングケース(HSK用) |



【特長】・HSK63 BT(NT)40対応・脱着可能なBT対応のロック機構付です。


【特長】
・HSK63 BT(NT)40対応
・脱着可能なBT対応のロック機構付です。

トラスコ中山
ツーリングケース(BT・NT兼用)


サカエ
ツーリング収納ボックス
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
軽中量ラック 300㎏タイプ
4.6通常価格(税別):15,270円~

ミスミ
軽中量ラック 150㎏タイプ
4.3通常価格(税別):10,325円~

ミスミ
軽中量ラック 500㎏タイプ
4.7通常価格(税別):16,229円~

トラスコ中山
軽量棚 追加・交換用棚板(取付ボルト付)
4.5通常価格(税別):2,554円~

トラスコ中山
L型アングル40型(40mm角・ネオグレー)
4.6通常価格(税別):848円~

ミスミ
中量ラック 500㎏タイプ 棚板セット(棚板1枚+棚受2個)
0通常価格(税別):4,891円~

エスコ
201x112x 75mm パーツトレー
5通常価格(税別):450円

ルミナス(ドウシシャ)
ルミナス スチールラック 高耐荷重 防錆加工 棚位置可変 ポール径25mm
4.8通常価格(税別):7,599円~

アイリスオーヤマ
メタルラック 用オプションパーツ 棚板
4通常価格(税別):2,885円~