ファクトリーサプライ用品技術窓口

20L用メクラキャップ

通常単価(税別)
314
税込単価
345
通常出荷日:1日目

【特長】・T0207のナナメ側キャップです。・パッキン付なので、液漏れしにくいキャップです。【用途】・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連品
  • ホワイト
  • 適合機種
    T0207、0207、0207R、0207BL
  • JANコード
    4989999856774
  • トラスココード
    114-5015
  • 寸法(mm)長さ×幅×高さ
    外寸Φ70、内寸Φ60
  • 質量(g)
    24
  • 材質1
    高密度ポリエチレン(HDPE)
  • 材質2
    パッキン:発泡ポリエチレン(EPE)
  • 品名
    斜め側用キャップ

ご注意

  • 両口扁平缶のナナメ側キャップです。
  • ポリエチレン(PE)容器に適していない液体への使用はお控えください。
  • 提供不可:chemSHERPA、ミルシート

型番:

T2045
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

T2045の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連品
ホワイト
適合機種
T0207、0207、0207R、0207BL
JANコード
4989999856774
トラスココード
114-5015
寸法(mm)長さ×幅×高さ
外寸Φ70、内寸Φ60
質量(g)
24
材質1
高密度ポリエチレン(HDPE)
材質2
パッキン:発泡ポリエチレン(EPE)
品名
斜め側用キャップ
RoHS?
6
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
T2045
RoHS?最小発注数量
6
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
314
( 345 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・T0207のナナメ側キャップです。
・パッキン付なので、液漏れしにくいキャップです。
【用途】
・T0207用ナナメ側専用キャップ
【材質】
・高密度ポリエチレン(HDPE)

ご注意

  • 両口扁平缶のナナメ側キャップです。
  • ポリエチレン(PE)容器に適していない液体への使用はお控えください。
  • 提供不可:chemSHERPA、ミルシート

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

20L用メクラキャップの型番T2045のページです。 型番T2045に関する仕様情報を記載しております。
20L用メクラキャップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
20L用メクラキャップ
一斗缶ホルダー
両口ポリタンク(扁平缶) ノズルなし 20L
両口ポリタンク(扁平缶) ノズル無 20L T0207-P5
取手付 ポリ容器
メクラキャップ
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山瑞穂化成工業
通常価格3145203,11714,312360186 -
通常出荷日1日目19日目2日目1日目2日目7日目
商品タイプ関連品--
ホワイトナチュラル乳白色乳白色--
適合機種T0207、0207、0207R、0207BL汎用一斗缶外形寸法幅238×奥行238mm----
JANコード49899998567744550414335015498999901804245504143837264989999252248-
トラスココード114-5015661-4476355-9882394-3279450-9722-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ポリ缶カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト